Menu  Rechercher

Vis de remplacement M16x2.0 Acier trempé

Cette bride à excentrique à traction vers le bas, avec son profil surbaissé, fournit un serrage rapide et robuste dans des situations où l'espace est restreint. Elle combine un cône fuselé avec un filetage excentrique à traction vers le bas et sert de vis de remplacement.
Référence Essentra :

20267025

Référence du fabricant:

20267025

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 10,2205 €
5 - 9 9,2015 €
10 - 19 8,692 €
20 + 7,6628 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

10,22 €

1 x 10,2205 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Vis inox
d1 M16x2.0
Matière Acier trempé

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter