Tête de type disque avec bord extérieur chanfreiné
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1837 € - 0,333 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
1.772 in
45.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0927 € - 0,0927 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Chromé
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,2432 € - 0,4435 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
2.756 in
70.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1351 € - 0,1351 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Naturel
|
1.969 in
50.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1533 € - 0,2791 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,054 € - 0,0753 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Chromé
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0706 € - 0,1119 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Chromé
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0772 € - 0,1224 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Chromé
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0979 € - 0,1367 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0529 € - 0,0739 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Chromé
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,058 € - 0,0811 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Chromé
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,033 € - 0,033 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Chromé
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1267 € - 0,2293 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Chromé
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1094 € - 0,1727 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Chromé
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0648 € - 0,0648 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1127 € - 0,1796 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
0.197 in
5.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1221 € - 0,1221 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Chromé
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1625 € - 0,1625 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Naturel
|
2.362 in
60.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0673 € - 0,0673 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Chromé
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1256 € - 0,1256 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Chromé
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.