Menu  Rechercher

Vis tête cylindrique basse

En stock

Les vis machine sont conçues avec une tête basse pour des raisons esthétiques et d'économie d'espace. La tête à profil surbaissé en fait un choix idéal pour les applications à faible dégagement. Elles peuvent être utilisées pour assembler des machines ou des équipements sans nécessiter d'écrou, ce qui en fait une solution de fixation pratique.

Ce produit est léger, mais solide et durable. Il résiste aux produits chimiques et à des températures allant jusqu'à 200 ºC. Il est utilisé dans l'ameublement, l'électronique et la construction. Cette gamme comprend les options tête basse et tête basse spéciale.

  • Matière : Reny, PEEK, PPS
  • Couleur : noir, marron clair

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
133 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité N Torx Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
3,2065 € - 3,6809 € Demander le délai de livraison ici
TX10
M4
20.0 mm
Étoile
5,209 € - 12,5472 € 23 En stock
TX10
M4
10.0 mm
Étoile
5,8111 € - 6,6683 € Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
8.0 mm
Étoile
12,63 € - 14,4837 € Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
20.0 mm
Étoile
12,63 € - 14,4837 € 40 En stock
TX20
M6
16.0 mm
Étoile
30,6523 € - 33,0618 € Demander le délai de livraison ici
TX20
M6
40.0 mm
Étoile
2,2249 € - 2,5473 € Demander le délai de livraison ici
TX10
M3
12.0 mm
Étoile
2,3951 € - 2,7473 € 100 En stock
TX20
M4
8.0 mm
Étoile
3,0626 € - 3,5075 € 50 En stock
TX20
M4
20.0 mm
Étoile
2,7223 € - 3,1208 € Demander le délai de livraison ici
TX25
M5
12.0 mm
Étoile
6,9105 € - 7,922 € Demander le délai de livraison ici
TX25
M5
30.0 mm
Étoile
3,5337 € - 4,041 € Demander le délai de livraison ici
TX30
M6
20.0 mm
Étoile
2,2249 € - 2,5473 € 50 En stock
TX8
M3
6.0 mm
Étoile
2,7223 € - 3,1208 € 100 En stock
TX8
M3
16.0 mm
Étoile
2,8924 € - 3,3208 € Demander le délai de livraison ici
TX10
M4
12.0 mm
Étoile
4,242 € - 4,8577 € Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
6.0 mm
Étoile
5,6376 € - 6,4628 € 100 En stock
TX10
M4
20.0 mm
Étoile
8,6361 € - 20,7867 € Demander le délai de livraison ici
TX10
M4
12.0 mm
Étoile
14,9922 € - 17,192 € Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
16.0 mm
Étoile
23,6145 € - 27,0764 € Demander le délai de livraison ici
TX20
M6
20.0 mm
Étoile
  • sur 7
Vis Étoile M4 20.0 mm PPS Marron clair

10344491

Gamme de prix
3,6809 € - 3,2065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Matière
    PPS
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M4 10.0 mm PPS Marron clair

10344538

Gamme de prix
12,5472 € - 5,308 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Matière
    PPS
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M5 8.0 mm PPS Marron clair

10344576

Gamme de prix
6,6683 € - 5,8111 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Matière
    PPS
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M5 20.0 mm PPS Marron clair

10344613

Gamme de prix
14,4837 € - 12,63 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Matière
    PPS
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M6 16.0 mm PPS Marron clair

10344651

Gamme de prix
14,4837 € - 12,63 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Matière
    PPS
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M6 40.0 mm PPS Marron clair

10344699

Gamme de prix
33,0618 € - 30,6523 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Matière
    PPS
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M3 12.0 mm Reny Noir

10345283

Gamme de prix
2,5473 € - 2,2249 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M4 8.0 mm Reny Noir

10345320

Gamme de prix
2,7473 € - 2,3951 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
  • Forme de tête
    Tête basse
Vis Étoile M4 20.0 mm Reny Noir

10345368

Gamme de prix
3,5075 € - 3,0626 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
  • Forme de tête
    Tête basse
Vis Étoile M5 12.0 mm Reny Noir

10345405

Gamme de prix
3,1208 € - 2,7223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M5 30.0 mm Reny Noir

10345443

Gamme de prix
7,922 € - 6,9105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M6 20.0 mm Reny Noir

10345481

Gamme de prix
4,041 € - 3,5337 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M3 6.0 mm Reny Noir

10345528

Gamme de prix
2,5473 € - 2,2249 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M3 16.0 mm Reny Noir

10345566

Gamme de prix
3,1208 € - 2,7223 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M4 12.0 mm Reny Noir

10345610

Gamme de prix
3,3208 € - 2,8924 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M3 6.0 mm PEEK Marron clair

10344996

Gamme de prix
4,8577 € - 4,242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Matière
    PEEK
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M4 20.0 mm PEEK Marron clair

10345030

Gamme de prix
6,4628 € - 5,6376 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Matière
    PEEK
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M4 12.0 mm PEEK Marron clair

10345085

Gamme de prix
20,7867 € - 8,6361 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Matière
    PEEK
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M5 16.0 mm PEEK Marron clair

10345146

Gamme de prix
17,192 € - 14,9922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Matière
    PEEK
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M6 20.0 mm PEEK Marron clair

10345207

Gamme de prix
27,0764 € - 23,6145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Matière
    PEEK
  • Type d'entraînement
    Étoile