Menu  Rechercher

Vis Tournevis fendu M6 20.0 mm Nylon Naturel

La vis machine à tête ovale est une fixation légère, mais solide et durable. Son empreinte cruciforme associe les caractéristiques clés des fixations à tête bombée et fraisée. Elle est résistante à la corrosion. Fabrication en nylon de couleur naturelle.
Code article:

50M060100L020

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,0781 €
2500 - 9999 0,0703 €
10000 + 0,0633 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

39,05 €

500 x 0,0781 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Degré de vis fraisée 90 ° up to 92
Longueur filetage 20.0 mm
Filetage M6
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de tête Tête ovale
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter