Menu  Rechercher

Vis usinées - Bombées

En cours de production

Les vis machines à tête ovale sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment dans la construction, l'assemblage de meubles et l'assemblage de machines. Leur tête ovale offre une plus grande surface d'appui que les autres types de vis, ce qui peut accroître la stabilité et éviter d'endommager la surface fixée.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.

  • Matière : nylon
  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
134 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,2261 € - 0,2792 € Demander le délai de livraison ici
M8
35.0 mm
Tournevis fendu
0,2008 € - 0,2479 € Demander le délai de livraison ici
M8
20.0 mm
Tournevis fendu
0,036 € - 0,0445 € Demander le délai de livraison ici
M4
15.0 mm
Tournevis fendu
0,2707 € - 0,3342 € Demander le délai de livraison ici
M8
60.0 mm
Tournevis fendu
0,0562 € - 0,0694 € Demander le délai de livraison ici
M5
40.0 mm
Tournevis fendu
0,0389 € - 0,0481 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Tournevis fendu
0,0337 € - 0,0417 € Demander le délai de livraison ici
M3
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,0329 € - 0,0406 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
10.0 mm
Bouton cruciforme
0,034 € - 0,042 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,0329 € - 0,0406 € Demander le délai de livraison ici
M3
10.0 mm
Bouton cruciforme
0,0335 € - 0,0414 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
5.0 mm
Bouton cruciforme
0,0347 € - 0,0428 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
12.0 mm
Bouton cruciforme
0,0371 € - 0,0458 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
35.0 mm
Bouton cruciforme
0,036 € - 0,0444 € Demander le délai de livraison ici
M4
12.0 mm
Bouton cruciforme
0,0389 € - 0,0481 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Bouton cruciforme
0,0401 € - 0,0495 € Demander le délai de livraison ici
M5
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,0457 € - 0,0565 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0 mm
Bouton cruciforme
0,0633 € - 0,0781 € Demander le délai de livraison ici
M6
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,1798 € - 0,222 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0 mm
Bouton cruciforme
0,1855 € - 0,229 € Demander le délai de livraison ici
M8
30.0 mm
Bouton cruciforme
  • sur 7
Vis Tournevis fendu M8 35.0 mm Nylon Naturel

50M100150L035

Gamme de prix
0,2792 € - 0,2261 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Tournevis fendu M8 20.0 mm Nylon Naturel

50M100150L020

Gamme de prix
0,2479 € - 0,2008 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Tournevis fendu M4 15.0 mm Nylon Naturel

50M040070L015

Gamme de prix
0,0445 € - 0,036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Tournevis fendu M8 60.0 mm Nylon Naturel

50M100150L060

Gamme de prix
0,3342 € - 0,2707 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Tournevis fendu M5 40.0 mm Nylon Naturel

50M050080L040

Gamme de prix
0,0694 € - 0,0562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Tournevis fendu M5 8.0 mm Nylon Naturel

50M050080L008

Gamme de prix
0,0481 € - 0,0389 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3 20.0 mm Nylon Naturel

50M030050M020

Gamme de prix
0,0417 € - 0,0337 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M2.5 10.0 mm Nylon Naturel

50M025045M010

Gamme de prix
0,0406 € - 0,0329 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M2.5 25.0 mm Nylon Naturel

50M025045M025

Gamme de prix
0,042 € - 0,034 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3 10.0 mm Nylon Naturel

50M030050M010

Gamme de prix
0,0406 € - 0,0329 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3.5 5.0 mm Nylon Naturel

50M035060M005

Gamme de prix
0,0414 € - 0,0335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3.5 12.0 mm Nylon Naturel

50M035060M012

Gamme de prix
0,0428 € - 0,0347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3.5 35.0 mm Nylon Naturel

50M035060M035

Gamme de prix
0,0458 € - 0,0371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M3.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M4 12.0 mm Nylon Naturel

50M040070M012

Gamme de prix
0,0444 € - 0,036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M5 8.0 mm Nylon Naturel

50M050080M008

Gamme de prix
0,0481 € - 0,0389 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M5 20.0 mm Nylon Naturel

50M050080M020

Gamme de prix
0,0495 € - 0,0401 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M6 8.0 mm Nylon Naturel

50M060100M008

Gamme de prix
0,0565 € - 0,0457 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M6 20.0 mm Nylon Naturel

50M060100M020

Gamme de prix
0,0781 € - 0,0633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M8 10.0 mm Nylon Naturel

50M080125M010

Gamme de prix
0,222 € - 0,1798 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M8 30.0 mm Nylon Naturel

50M080125M030

Gamme de prix
0,229 € - 0,1855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6