Menu  Rechercher

Vis usinées - Bombées

En cours de production

Les vis machines à tête ovale sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment dans la construction, l'assemblage de meubles et l'assemblage de machines. Leur tête ovale offre une plus grande surface d'appui que les autres types de vis, ce qui peut accroître la stabilité et éviter d'endommager la surface fixée.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.

  • Matière : nylon
  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
134 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0653 € - 0,0807 € Demander le délai de livraison ici
M6
35.0 mm
Bouton cruciforme
0,1841 € - 0,2273 € Demander le délai de livraison ici
M8
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,2008 € - 0,2479 € Demander le délai de livraison ici
M10
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,032 € - 0,0395 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
4.0 mm
Bouton cruciforme
0,0361 € - 0,0446 € Demander le délai de livraison ici
M4
16.0 mm
Bouton cruciforme
0,034 € - 0,042 € Demander le délai de livraison ici
M2
25.0 mm
Tournevis fendu
0,0323 € - 0,0399 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
6.0 mm
Tournevis fendu
0,0653 € - 0,0807 € Demander le délai de livraison ici
M6
35.0 mm
Tournevis fendu
0,0321 € - 0,0397 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.0 mm
Tournevis fendu
0,034 € - 0,042 € Demander le délai de livraison ici
M3
25.0 mm
Tournevis fendu
0,0555 € - 0,0685 € Demander le délai de livraison ici
M5
30.0 mm
Tournevis fendu
0,0337 € - 0,0417 € Demander le délai de livraison ici
M3
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0382 € - 0,0471 € Demander le délai de livraison ici
M3
42.0 mm
Tournevis fendu
0,0371 € - 0,0458 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
35.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 7
Vis Bouton cruciforme M6 35.0 mm Nylon Naturel

50M060100M035

Gamme de prix
0,0807 € - 0,0653 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M8 20.0 mm Nylon Naturel

50M080125M020

Gamme de prix
0,2273 € - 0,1841 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M10 20.0 mm Nylon Naturel

50M100150M020

Gamme de prix
0,2479 € - 0,2008 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M2.5 4.0 mm Nylon Naturel

50M025045M004

Gamme de prix
0,0395 € - 0,032 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M4 16.0 mm Nylon Naturel

50M040070M016

Gamme de prix
0,0446 € - 0,0361 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Tournevis fendu M2 25.0 mm Nylon Naturel

50M020040L025

Gamme de prix
0,042 € - 0,034 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Tournevis fendu M2.5 6.0 mm Nylon Naturel

50M025045L006

Gamme de prix
0,0399 € - 0,0323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Tournevis fendu M6 35.0 mm Nylon Naturel

50M060100L035

Gamme de prix
0,0807 € - 0,0653 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Tournevis fendu M3 5.0 mm Nylon Naturel

50M030050L005

Gamme de prix
0,0397 € - 0,0321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Tournevis fendu M3 25.0 mm Nylon Naturel

50M030050L025

Gamme de prix
0,042 € - 0,034 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Tournevis fendu M5 30.0 mm Nylon Naturel

50M050080L030

Gamme de prix
0,0685 € - 0,0555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Tournevis fendu M3 20.0 mm Nylon Naturel

50M030050L020

Gamme de prix
0,0417 € - 0,0337 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Tournevis fendu M3 42.0 mm Nylon Naturel

50M030050L042

Gamme de prix
0,0471 € - 0,0382 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    42.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Tournevis fendu M3.5 35.0 mm Nylon Naturel

50M035060L035

Gamme de prix
0,0458 € - 0,0371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M3.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6