Menu  Rechercher

Volants - Métal sans poignée

En cours de production

Les volants de commande sont des volants à usage intensif destinés à effectuer des ajustements de positionnement sur des machines de grande taille. La conception à 4 rayons permet une prise solide pour l'opérateur et ils ne sont donc pas munis de poignées. La gamme offre un éventail de matières pour s'adapter à l'environnement des applications.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre du volant Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
Volant de contrôle 11.0 mm Acier Noir

10496015


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier
  • Style de mollette
    Sans poignée
  • Type de trou
    Bore Hole
  • Matière de la roue
    Acier
Volant de contrôle 17.0 mm Acier Noir

10496046


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier
  • Style de mollette
    Sans poignée
  • Type de trou
    Bore Hole
  • Matière de la roue
    Acier
Volant de contrôle 14.0 mm Acier Noir

10496039


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier
  • Style de mollette
    Sans poignée
  • Type de trou
    Bore Hole
  • Matière de la roue
    Acier
Volant de contrôle 12.0 mm Acier Noir

10496022


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acier
  • Style de mollette
    Sans poignée
  • Type de trou
    Bore Hole
  • Matière de la roue
    Acier