Menu  Rechercher

Volant de contrôle 17.0 mm Acier Noir

Le pied à visser fileté en inox noir peut être utilisé comme dispositif de nivellement ou comme butée pour les petits appareils.
Article de code:

1504157

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 57,1557 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

57,16 €

1 x 57,1557 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Acier
Style de mollette Sans poignée
Type de trou Bore Hole
Matière de la roue Acier
Type de roue Four-Spoke
Code produit 8481900090
Nombre de rayons 4

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter