Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier inoxydable Guidage linéaire M2

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Chariots linéaires miniatures

Ces chariots linéaires miniatures constituent une solution compacte et polyvalente pour obtenir un mouvement linéaire précis dans les applications à petite échelle. Ils sont idéaux pour les applications qui nécessitent un placement précis et un mouvement fluide dans les endroits restreints grâce à leur petite taille, ou les applications requérant une résistance à la corrosion puisqu'ils sont fabriqués en inox.

L'arche gothique de contact à 45 des rails garantit des capacités de charges similaires dans toutes les directions. Ces rails se déplacent sans à-coups et disposent d'un faible coefficient de frottement et des forces de dégagement. Ils peuvent supporter des poids élevés, sont résistants à la corrosion et à l'usure.

Les chariots sont livrés avec un rail factice en plastique. Ils doivent être installés en mettant le rail factice contre l'extrémité du vrai rail et en le faisant glisser de l'un à l'autre. Ils sont capables de supporter des températures comprises entre -40 C et +80 C. Utilisés dans différentes applications, notamment les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques, les petits systèmes d'automatisation et les équipements optiques.

  • Ils se déplacent sans à-coups et disposent d'un faible coefficient de frottement et des forces de dégagement.
  • L'arche gothique de contact à 45 des rails garantit des capacités de charges similaires dans toutes les directions.
  • Ils sont capables de supporter des températures comprises entre -40 C et +80 C.
Matière: Acier inoxydableCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Rails linéaires miniatures

Ces rails linéaires miniatures sont utilisés pour diriger et supporter des charges mobiles. Ils apportent un mouvement linéaire lisse et précis dans les petits systèmes. Ils se composent d'un rail d'assise, d'un bloc coulissant et d'une série de pièces roulantes. Le rail de base est fixé au cadre de la machine et le bloc coulissant coulisse le long de celui-ci. Les composants roulants, généralement des roulements à billes, supportent le poids et atténuent le frottement entre le bloc coulissant et le rail de base.

Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure. Étant donné qu'il s'agit d'un système précis, il doit être monté sur des surfaces préparées avec précision.

Les chariots sont livrés montés sur des blocs factices. Rapprochez le chariot des rails et enlevez-le du bloc et placez-le sur le rail pour l'installer. Ils sont souvent plus petits et plus légers que les rails linéaires classiques, ce qui les rend excellents pour les applications requérant un espace et un poids restreints, comme les applications scientifiques, les équipements médicaux ou la fabrication de semi-conducteurs.

  • Ils sont plus petits et plus légers que les rails linéaires classiques, ce qui les rend excellents pour les applications requérant un espace et un poids restreint.
  • Il doit être monté sur des surfaces préparées avec précision.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Acier inoxydableCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière: