Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier ID Xpansion Clamps

 (1 Type de produit)

Liste Grille

Brides ID Xpansion - usinable

Ces brides ID Xpansion sont conçues pour maintenir des pièces sur un diamètre interne, pour un usinage de haute densité sur des fraises verticales ou horizontales. Le diamètre peut être compris entre 4,1 mm et un maximum de 250 mm. Ce produit peut également servir de mandrin d'élargissement sur un tour.

Le profil surbaissé est adapté aux opérations secondaires sur les pièces à usiner sur tour. Elles peuvent accueillir plus de pièces par plaque tournante de pièces à usiner ou plaque de fixation et sont simples à fabriquer à la bonne taille sur un tour ou une fraiseuse.

Une clé hexagonale ou des vérins hydrauliques sont utilisés pour l'installer et le serrer. Elles disposent d'un corps en acier doux et sont utilisées pour l'usinabilité, les dispositifs médicaux, la fabrication électronique et les applications automobiles.

  • Conçues pour l'usinage haute densité sur des fraises verticales ou horizontales.
  • Elles disposent d'un profil surbaissé idéal pour les opérations secondaires sur pièces à usiner sur tour.
  • Utilisées pour l'usinabilité, les dispositifs médicaux, la fabrication électronique et les applications automobiles.
Matière: Acier douxCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière: