Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

DIN Ajustable Pinces pour photos

 (4 Types de produit)

Liste Grille

Loquets à levier de compression encastrés

Loquet à levier de compression affleurant avec gâchette décalée. Il assure une bonne compression du joint et est facile à utiliser. Convient aux applications à gauche et à droite pour sécuriser les portes, les armoires ou les panneaux.

Il convient pour les panneaux d’une épaisseur inférieure ou égale à 2 mm. Il est disponible dans une gamme d’emprises réglables : 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm, et 51-63 mm.

Ces loquets sont disponibles avec des clés identiques (5333), des clés différentes ou sans verrou et sont fournis avec 2 clés par verrou.

  • Colour:Black


Séries: SR5090

Poignée en T réglable avec compression

Loquets à compression ajustables à poignée en T qui fournit une compression prédéfinie de 6 mm. Idéal pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans un environnement soumis aux vibrations.

Les verrous sont actionnés manuellement et proposés en format verrouillable (barillet CH 751 en inox) et non-verrouillable (sans barillet). Deux clés sont fournies avec chaque verrou. Les loquets sont également fournis avec un joint d’étanchéité en caoutchouc. Les cames sont vendues séparément.

Les verrous réglables sont dotés d’une came quart de tour et d’une vaste gamme d’emprises grâce à un écrou réglable.

  • Matière : Zamak
  • Options de finition : chromé ou revêtement poudre noire

Verrous quart de tour - Poignée en T

Les verrous à compression disposent d’une poignée en T. Ils sont conçus pour sécuriser l’accès à vos panneaux et portes grâce à une came rotative.

La came est sécurisée en engageant le cadre ou contre-écrou à l’arrière. Ces verrous sont livrés avec une technologie standard. Ils sont idéaux pour une utilisation sur les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations.

  • Matière : acier inoxydable
  • Couleur : naturel (argenté)
  • Conformes DIN-EN 1774

Came vendue séparément

Verrous à compression- Réglable/Bouton à ailettes

Les loquets à compression dotés d'un bouton à ailettes sont idéaux pour les applications nécessitant une meilleure étanchéité en conditions de vibrations. Ils sont couramment utilisés pour les armoires et les panneaux d'accès dans les environnements de fabrication.

Notre gamme comprend des loquets réglables et fixes, avec ou sans verrouillage. Lorsque le loquet se verrouille, deux clés sont fournies avec chaque serrure. Les loquets réglables sont dotés d'une came quart de tour. Les cames sont vendues séparément.

Ces loquets sont utilisables côté gauche ou droit. Comprend une compression prédéfinie de 6 mm pour une meilleure isolation acoustique.

  • Matière : Zamak avec joint en caoutchouc
  • Finition : revêtement poudre noire
  • Conforme DIN-EN 1774
  • Conforme RoHS
  • Étanchéité IP65