Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier inoxydable Anneaux de levage

 (4 Types de produit)

Liste Grille

Anneau de levage pivotant

Anneaux en alliage acier forgés d'une pièce avec résistance min. à la traction de 180 000 psi Finition oxyde noir pour augmenter la résistance à la corrosion Ils conservent la même charge nominale entre 0 et 90 par rapport à l'axe du boulon. Pivotement de 360 et de 180 en charge. Ces anneaux de levage pour charge lourde répondent aux spécifications militaires MIL-STD 209 et à ANSI/ASME B30.26. Facteur de design minimum : 5:1. Ils ont fait l'objet d'une inspection visant à identifier les particules magnétiques conformément à la norme ASTM 1444. Pour exploiter la capacité de charge maximale, des vis renforcées doivent être utilisées. N'excédez jamais la valeur de charge nominale.

Les anneaux de levage sécurisé conservent la même charge nominale comprise entre 0 et 90 par rapport à l'axe du boulon. Pivotement de 360 et de 180 sous charge. Facteur de design : 5:1. La version en alliage acier affiche une résistance à la traction de 180,000 psi, est exempte de particules magnétiques conformément à la norme ASTM 1444 et a une finition oxyde noir contribuant à la protection contre la corrosion. Les versions en acier inoxydable 300 sont de type NDT : perméabilité à 100% aux liquides selon les normes MIL-STD-50032, ASTME 1417, Processus de purification : nettoyage et passivation conformément à la norme : ASTM A 967, QQ-P-35 Type II. Pour exploiter la capacité de charge maximale, des vis renforcées doivent être utilisées. N'excédez jamais la valeur de charge nominale.

Anneaux de levage - femelle

Ces anneaux de levage à filetage femelle offrent un point de levage et de gréement sûr et pratique pour diverses charges lourdes. Maintenir la face en contact solide avec la surface d'accouplement est essentiel lors de l'utilisation.

Ils disposent d'une tige cylindrique pleine avec un embout taraudé pour la fixation et un anneau ouvert à l'autre extrémité. L'anneau fait office de point de connexion sûr pour les crochets, chaînes et autres équipements de levage. La conception femelle offre une connexion solide et fiable, permettant des opérations de levage sûres et rapides. Ils ne sont pas destinés à un levage répété et ne doivent pas être utilisés à des angles supérieurs à 45 ou avec des charges pivotantes.

Ils peuvent résister à des températures comprises entre -20 C et +200C et peuvent même fonctionner à des températures légèrement supérieures, mais cela diminuera la charge maximale de 10 % à 25 %. Ils sont souvent utilisés pour les crochets, les chaînes et autres équipements de levage sur les chantiers de construction, dans les milieux industriels et dans les applications automobiles.

  • Maintenir la face en contact solide avec la surface d'accouplement est essentiel.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +200 C.
  • Ils sont utilisés pour les crochets et les chaînes, sur les chantiers de construction et dans l'automobile.
  • Ils disposent d'une tige cylindrique pleine avec un embout taraudé pour la fixation et un anneau ouvert à l'autre extrémité.
Matière: Inox 316, Acier inox 303, Acier zinguéCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Anneaux de levage - mâle

Ces anneaux de levage à filetage mâle offrent un point de levage et de gréement sûr et pratique pour diverses charges lourdes. Lors de leur utilisation, maintenir la face en contact solide avec la surface d'accouplement est essentiel.

Ils disposent d'une tige filetée et d'un anneau au sommet. La tige filetée simplifie l'installation dans un trou pré-percé ou un embout taraudé et l'anneau fournit un point de connexion sûr pour les crochets, chaînes ou autres équipements de levage. La conception mâle offre une connexion solide et fiable, permettant des opérations de levage sûres et rapides. Ils ne sont pas destinés à un levage répété et ne doivent pas être utilisés à des angles supérieurs à 45 ou avec des charges pivotantes.

Ils peuvent résister à des températures comprises entre -20 C et +200C et peuvent même fonctionner à des températures légèrement supérieures, mais cela diminuera la charge maximale de 10 % à 25 %. Ils sont souvent utilisés pour les crochets, les chaînes et autres équipements de levage sur les chantiers de construction, dans les milieux industriels et dans les applications automobiles.

  • Maintenir la face en contact solide avec la surface d'accouplement est essentiel.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +200 C.
  • Ils sont utilisés pour les crochets et les chaînes, sur les chantiers de construction et dans l'automobile.
  • Ils disposent d'une tige filetée et d'un anneau au sommet.
Matière: Inox 316, Acier inox 303, Acier zinguéCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Anneaux de levage pivotants libres

Les anneaux de levages libres sont constitués d'acier forgé au chrome-molybdène, avec une finition oxyde noir pour augmenter la résistance à la corrosion. Il pivotent à 180 en charge. Facteur de design 6:1 Certifié résistant à la chaleur Anneaux et corps exempts de particules magnétiques selon ASTM 1444 Vis fournies Pour exploiter la capacité de charge maximale, des vis renforcées doivent être utilisées. N'excédez jamais la valeur de charge nominale.