Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Universelle Bagues de câbles

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Passe-câble universel à ouverture/fermeture

Les passe-fils ouverts, universels de par leur nature, se caractérisent par une conception facile à enfoncer. Cela leur permet de se verrouiller facilement en place dans des épaisseurs de panneau courantes. La conception fendue permet l'entrée latérale de cordons, câbles ou tubes pré-assemblés dont les segments sont plus grands que le diamètre interne du passe-fil, comme les connecteurs.

Ils constituent une protection idéale pour les fils, câbles et gaines de bords sans finition et tranchants. La conception ouverte permet à la bague d'être assemblée dans un trou contenant déjà un faisceau. Ils peuvent être ajustés pour accepter divers diamètres et formes. Installé sans effort par pression des doigts, ce qui signifie qu'aucun outil n'est nécessaire à l'installation.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : noir
  • Classement ignifuge UL94 V2

Passe-câbles universels

Passe-fils universels conçus pour protéger les fils, câbles, gaines et autres articles aux géométries difficiles des bords tranchants et sans finition sur les panneaux.

Le passe-fils aide à absorber les chocs et les vibrations et bénéficie également de propriétés isolantes. La toile ou les obturateurs sur le diamètre du passe-fils s'adapte(nt) à différentes tailles, tout en offrant un aspect fini et propre.

L'installation est simple et rapide. Il suffit d'appliquer une pression du doigt pour clipser le passe-fils en position. Aucun outil n'est nécessaire.

  • Matières : nylon 6/6 résistant à la chaleur ou nylon 6/6
  • Couleurs : noir et blanc
  • Classement ignifuge UL94 V2