Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Silicone Filetages métriques Bouchons de masquage haute température

 (3 Types de produit)

Liste Grille

Bouchons de masquage à languette

Les bouchons de masquage sont parfaitement adaptés au masquage des trous traversants lisses ou filetés. La languette permet une insertion facile dans un trou et peut également s’avérer très pratique pour retirer la pièce lorsque le trou est très étroit. Le matériau flexible permet une légère variation dans les dimensions à masquer.

Séries: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Bouchons fuselés haute température

Les bouchons de masquage fuselés sont disponibles en tant que bouchon plein ou avec un noyau creux pour faciliter la compression. Les bouchons réutilisables présentent une excellente résistance aux produits chimiques et sont disponibles en silicone ou en EPDM pour les applications exposées à des températures élevées.

Séries: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498

Masquage pour écrous à souder

Les écrous à souder sont dotés d’un filetage, et il est vital que ce filetage évite un revêtement à la peinture poudre ou un traitement de surface. Notre gamme de bouchons de masquage à languette est spécialement conçue pour le masquage des trous traversants non filetés ou filetés, et est idéale pour le masquage d’écrous à souder.

Ces bouchons de masquage pour écrous à souder sont dotés d'une languette qui permet un retrait rapide et facile. Le corps du bouchon est doté de dents qui agrippent un filetage, ce qui assure une installation facile qui maintiendra l’assemblage pour masquage solidement fixé. La matière silicone dans laquelle ces bouchons de masquage sont fabriqués résiste aux produits chimiques et est élastique, afin d'assurer une meilleure adaptation à votre application.

  • Matière : silicone
  • Couleurs : noir, bleu, rouge et jaune
  • Température maximale de fonctionnement : 250 ˚C


Séries: SRF0061