Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier Bouchons pour bouteilles de gaz

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Outil d'installation pour bouchons d'étanchéité - Pouce

Ces outils d'installation pour bouchons d'étanchéité pour les tailles en pouces sont conçus pour aider à installer efficacement des bouchons d'étanchéité dans diverses applications. Ils contribuent à un meilleur joint d'étanchéité en réduisant la fuite d'air ou de contaminants.

Les bouchons d'étanchéité sont ajustés dans un trou foré et la bille d'expansion est enfoncée dans le manchon du bouchon. Les anneaux d'étanchéité rainurés séparés de la boule du bouchon sont poussés dans la matière du boîtier pour obturer et étanchéifier le trou de manière permanente. La boule est maintenue en position. Ils ne nécessitent pas de taraudage, d'alésage, d'usinage de rainures de joints toriques, juste un ruban ou du mastic.

La gamme de produits est proposée en variantes pour outils à main et outils pneumatiques pour diverses installations. Avant d'exercer une pression, veillez à vous assurer que la boule est bien en place. Ils sont souvent utilisés dans les secteurs pneumatiques, hydrauliques, la transmission hydraulique et les applications industrielles et de vannes.

  • Ils contribuent à un meilleur joint d'étanchéité en réduisant la fuite d'air ou de contaminants.
  • Proposée en variantes pour outils à main et outils pneumatiques pour diverses installations.
  • Utilisés dans les secteurs pneumatiques, hydrauliques, la transmission hydraulique et les applications industrielles et de vannes.
  • Pour les tailles en pouces.
Matière: Acier Series Code: SRP0193

Outil d'installation pour bouchons d'étanchéité - métrique

Ces outils d'installation pour bouchons d'étanchéité pour les tailles métriques sont conçus pour aider à installer efficacement des bouchons d'étanchéité dans diverses applications. Ils contribuent à un meilleur joint d'étanchéité en réduisant la fuite d'air ou de contaminants.

Les bouchons d'étanchéité sont ajustés dans un trou foré et la bille d'expansion est enfoncée dans le manchon du bouchon. Les anneaux d'étanchéité rainurés séparés de la boule du bouchon sont poussés dans la matière du boîtier pour obturer et étanchéifier le trou de manière permanente. La boule est maintenue en position. Ils ne nécessitent pas de taraudage, d'alésage, d'usinage de rainures de joints toriques, juste un ruban ou du mastic.

La gamme de produits est proposée en variantes pour outils à main et outils pneumatiques pour diverses installations. Avant d'exercer une pression, veillez à vous assurer que la boule est bien en place. Ils sont souvent utilisés dans les secteurs pneumatiques, hydrauliques, la transmission hydraulique et les applications industrielles et de vannes.

  • Ils contribuent à un meilleur joint d'étanchéité en réduisant la fuite d'air ou de contaminants.
  • Proposée en variantes pour outils à main et outils pneumatiques pour diverses installations.
  • Utilisés dans les secteurs pneumatiques, hydrauliques, la transmission hydraulique et les applications industrielles et de vannes.
  • Pour les tailles métriques.
Matière: Acier Series Code: SRP0193