Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Nylon Charnières à encastrer Rivet aveugle

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Charnières encastrées - Amovibles

Charnières encastrées pour application pour fermeture à gauche ou à droite si possible. Idéales pour des portes métalliques ou des capots de machines. Différents modèles disponibles en acier zingué ou acier inoxydable AISI 304.

Séries: SR5510

Rivets pop

Les rivets pop constituent un mode de fixation pratique, principalement utilisé lorsque l’accès au panneau est limité ou restreint à un côté. Cela veut dire qu’on a tendance à les installer à l’arrière (côté aveugle) de l’application, permettant aux composants d’être rassemblés.

Selon la nature de l’application, ces rivets peuvent aussi être utilisés à la place de soudures, d’adhésifs, de vis, de boulons et d’écrous. Les rivets pop fixent de manière permanente deux matériaux ensemble. Ils sont idéaux pour les applications fines, et adaptés aux matériaux comprenant : bois, métaux et plastiques.

Leur installation est facile au moyen d’un marteau ou d’un outil de rivetage spécial. Les rivets pop sont insérés dans un trou de panneau étroit, passant à travers les deux matériaux en cours de rivetage.

Nos rivets pop sont puissants mais légers. Ils offrent de bonnes propriétés d’isolation électrique ainsi qu’une résistance à la vibration, à l’abrasion et à la corrosion. Ils possèdent aussi une résistance chimique.

  • Matériaux : Nylon 6/6 et Nylon 6 avec Polycarbonate (PC)
  • Couleurs : beige, noir, gris, naturel et blanc
  • Options de classement ignifuge UL94 V2

    Cette gamme comprend des options pouvant être installées à l’aide d’un pistolet à rivets, disponible à l’achat séparément.