Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Charnières dégondables Porte-ticket

 (8 Types de produit)

Liste Grille

Bandes d'informations pour rayonnage

Les rails porte-étiquettes se fixent en bord d'étagère pour afficher tarifs, informations et offres spéciales. Ces rails porte-étiquettes améliorent la visibilité des informations relatives au produit en environnement de vente au détail et font la promotion des marchandises de façon organisée.

Bandes-présentoirs

Les bandes-présentoirs sont dotées d'un certain nombre de fentes permettant d'afficher des produits comportant des attaches de fixation, de crochets ou des clips. Ces bandes polyvalentes sont idéales pour les promotions croisées ou les espaces restreints.

Charnières dégondables métalliques

Les charnières métalliques dégondables sont des charnières de coin faciles à dégonder pour retirer les portes montées. Elles disposent d'un angle de rotation de charnière de 180 degrés et peuvent être utilisées en main gauche ou main droite.

Charnières métalliques dégondables excentrées

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Matière: Acier, Acier inoxydable, Zamac, Alliage zincCouleur: Naturel, Noir, Gris, , ChroméIndice d'inflammabilité de la matière: Series Code:

Clips à enroulement pour bord de rayonnage

Les clips à enroulement viennent se fixer solidement aux étagères et permettent ainsi de faire la promotion de tarifs spéciaux et de mettre en avant des informations détaillées. La gamme propose différentes options de montage, dont certaines sont dotées d'une bande adhésive à l'avant pour faciliter la fixation de matériel promotionnel et d'offres spéciales.

Paumelle à montage à l'aide de vis

Les charnières dégondables à montage à l'aide de vis sont dotées d'une fonction de dégondage facile pour déposer des portes montées à fleur. La gamme propose plusieurs matières pour convenir aux exigences des applications et de finition. Elles disposent d'un angle de rotation de charnière de 180 degrés et peuvent être utilisées en main gauche ou main droite. La conception à charnière plate est percée pour pouvoir être vissée sur le cadre.

Support d'étiquette pour tube métal

Les fixations d'étiquettes sur rail métallique permettent de faire la promotion de tarifs spéciaux et d'informations détaillées grâce à leur format suspendu sur structures d'affichage à fils métalliques. Ces supports attirent l'attention sur des produits spécifiques en environnement de vente au détail pour une meilleure promotion.

Support perpendiculaire au porte-étiquette

Les supports perpendiculaires au porte-étiquette permettent de faire la promotion de tarifs spéciaux et d'afficher des informations détaillées grâce à leur fixation en bordure d'étagère. Ces supports attirent l'attention sur des produits spécifiques en environnement de vente au détail pour une meilleure promotion.