Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Usage intensif Guidage linéaire Écrous vis à bille et trapézoïdale

 (6 Types de produit)

Liste Grille

Commander des Écrous carrés

Dans cette gamme utilisée avec des vis mères, vous trouverez une large gamme d'écrous carrés en fonction de vos besoins : écrous carrés en bronze avec trous de fixation, écrous carrés en laiton, écrous carrés en acier et écrous carrés en acier avec trous de fixation.

  • Les écrous carrés en bronze avec trous traversants sont utilisés lorsqu’une connexion sûre et robuste est nécessaire. Ils fournissent stabilité et solidité, ce qui les rend adaptés aux applications à moyenne charge. Ils sont dotés de trous traversants adaptés aux vis à tête cylindrique.
  • Les écrous carrés en laiton sont utilisés dans les applications où des charges assez légères sont requises. Ils sont solides et résistants à la corrosion, à l’humidité et à d’autres facteurs.
  • Les écrous carrés en acier sont utilisés dans les applications qui requièrent des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel, des actions de serrage ou de verrouillage.
  • Les écrous carrés en acier dotés de trous sont utilisés dans les applications qui requièrent des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel et des actions de verrouillage. Ils sont dotés de trous traversants adaptés aux vis à tête cylindrique.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous carrés filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

À noter : les surfaces de contact acier-acier ne sont pas adaptées à un mouvement motorisé.Dans cette gamme vous trouverez : des écrous carrés en bronze avec trous de fixation, des écrous carrés en laiton, des écrous carrés en acier et des écrous carrés en acier avec trous de fixation.
  • Utilisé dans une variété d'applications industrielles, notamment dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
  • Disponibles en tant qu'écrous carrés filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: Acier, Bronze, LaitonCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Commander des Écrous hexagonaux en acier

Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement. Ils peuvent facilement être serrés et desserrés à l’aide d’une clé ou de pinces ordinaires. Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement. Ils peuvent facilement être serrés et desserrés à l’aide d’une clé ou de pinces ordinaires. Ils sont utilisés avec des vis mères en acier ou en inox pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel, des actions de serrage ou de verrouillage et la réception de poids morts.

Grâce à leur matière, ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent une solidité et une durabilité élevées, mais qui requièrent une lubrification pour empêcher l'écrou de se gripper sur la vis.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous hexagonaux en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

À noter : Les surfaces de contact acier-acier ne sont pas adaptées à un mouvement motorisé.

  • Utilisés dans une variété d'applications industrielles, notamment dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
  • Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement.
  • Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent une solidité et une durabilité élevées, mais qui requièrent une lubrification pour empêcher l'écrou de se gripper sur la vis.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Écrous cylindriques en acier

Les écrous cylindriques en acier sont des fixations couramment utilisées conjointement avec des vis mères ou des vis à billes pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. L’écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation, fournissant un mouvement linéaire lisse et précis.

Ils sont utilisés pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel et des fonctions de serrage. Ils ne sont pas adaptés aux mouvements motorisés. Ils disposent de filetages adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l’usure exceptionnelles grâce à leur matière.

Ils sont utilisés dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale ou de la construction pour maintenir les vis mères en place. Disponibles en tant qu’écrous cylindriques en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

  • L'écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation
  • Il est utilisé dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale ou de la construction
  • Disponibles en tant qu'écrous cylindriques en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Écrous cylindriques en bronze

Les écrous cylindriques en bronze sont utilisés avec nos vis mères pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. L’écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation, fournissant un mouvement linéaire lisse et précis.

Idéaux pour les applications manuelles ou motorisées à une rotation lente à moyenne. Ils disposent de filetages adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l’usure exceptionnelles grâce à leur matière. Fabriqués en bronze qui possède une meilleure résistance à la corrosion que l’acier, mais qui est moins solide ou résistant à la chaleur.

Ils sont utilisés dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale ou de la construction pour maintenir les vis mères en place. Disponibles en tant qu’écrous cylindriques en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

  • Disponibles en tant qu'écrous cylindriques en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
  • Idéaux pour les applications manuelles ou motorisées à une rotation allant de lente à moyenne.
  • Ils disposent de filetages qui sont adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l'usure exceptionnelles grâce à leur matière.
Matière: BronzeCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Écrous en bronze à brides

Les écrous à brides en bronze constituent une partie importante des assemblages de vis mères, très utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire. Ils sont destinés à des applications manuelles ou motorisées à des vitesses de rotation basses en charge, et ils disposent d’une surface lisse qui réduit l’usure de la vis mère.

Extrêmement durables et dotés d’un élément d’auto-lubrification. Le bronze assure une performance fiable, ce qui fait d’eux un des choix d’écrous les plus populaires dans les assemblages de vis mères.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous à brides en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

  • Les écrous à brides en bronze constituent une partie importante des assemblages de vis mères
  • Ils sont destinés aux applications manuelles ou motorisées à des vitesses de rotation basse en charge
  • Disponibles en tant qu'écrous à brides en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: BronzeCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Écrous à billes et à brides

Les écrous à billes et à brides constituent un composant essentiel des assemblages de vis à billes. Ce sont des composants mécaniques de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire. Ces écrous, comme leur nom l’indique, comprennent une bride qui est un bord plat saillant qui ressort de l’écrou et offre un soutien supplémentaire et facilite l’installation.

Ils sont utilisés en combinaison avec des vis à billes pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. Des paliers à billes dans l’écrou roulent le long de la vis à billes pendant qu’elle tourne, en produisant un mouvement linéaire lisse et précis. La bride dispose d’une tolérance étroite, assurant un jeu minimal, ainsi qu’une précision et une justesse élevées.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Veuillez garder à l’esprit que le retrait de l’écrou à billes du manchon fourni peut aboutir à l’échappement des paliers à billes, rendant ainsi l’écrou à billes inutilisable.

  • Ils sont destinés aux applications manuelles ou motorisées à des vitesses de rotation basse en charge.
  • Extrêmement durables et dotés d'un élément d'auto-lubrification.
  • Utilisé dans une variété d'applications industrielles, notamment dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière: