Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Nylon Écrous

 (8 Types de produit)


Écrous cages pour tôles

Les écrous pour tôle permettent de raccorder deux panneaux de façon sécurisée

Écrous cylindriques en nylon

Les écrous cylindriques en nylon sont utilisés avec nos vis mères pour convertir le mouvement rotatif en mouvement linéaire. L'écrou est placé sur la vis et se déplace sur toute la longueur de la vis lorsqu'elle tourne, offrant un mouvement linéaire fluide et précis.

Idéal pour les applications manuelles ou motorisées à faible et moyenne rotation. Les filetages internes des écrous correspondent à ceux des vis, garantissant une durabilité exceptionnelle.

Fabriqués en nylon, ces écrous sont légers, non corrosifs et non conducteurs. Ils offrent une excellente résistance aux produits chimiques, à l’humidité et aux variations de température.

  • Couramment utilisés dans les secteurs de l'automobile, de l'électricité et de la construction, pour fixer les vis mères en place.
  • Peuvent être utilisés sans lubrification, mais cela réduit la durée de vie.
  • Disponibles en écrous cylindriques en nylon à filetage à droite standard.
Matière: Nylon 6/6 Séries: SRL1343

Écrous dômes - Nylon

Les écrous borgnes sont parfaitement adaptés à la finition et à la protection d'un boulon ou d'une vis au sein de votre application

Séries: SR1955

Écrous hexagonaux standard - Plastique

Fixation à six faces disposant d'un trou fileté en interne, habituellement utilisé conjointement avec un boulon ou une vis. Peut être serré à l'aide d'outils comme des clés ou des cliquets.

Séries: SR1954 ,SR2014

Écrous moletés – Conique, Plastique

Écrou doté d'une surface externe moletée permettant une installation et une dépose rapide sans outil. Disponible en modèles standard ou coniques.

Séries: SR1989

Écrous à ailes et à oreilles - Écrous à ailes en plastique

Les écrous 2 ailes sont dotés d'ailettes offrant une prise supplémentaire pour faciliter l'installation et la dépose rapide sans outils.

Écrous à ailes et à oreilles - Écrous à oreilles en plastique

Les écrous à oreilles sont dotés d'ailettes offrant une prise supplémentaire pour faciliter l'installation et le retrait rapide sans outils.

Séries: SR1956

Écrous à embase - Plastique

L'écrou épaulé est un écrou hexagonal muni d'une base qui fait office de rondelle intégrée. Cela répartit la charge et prévient les dommages à la pièce, tout en réduisant également le risque de desserrage de l'écrou dans l'application.