Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier Extrémités de tube Rondelles de blocage

 (4 Types de produit)

Liste Grille

Patins à enfoncer

Les patins à enfoncer ou les embouts à lamelles sont couramment employés à la base des produits tubulaires comme les pieds de chaise. Le patin à enfoncer apporte une protection, non seulement à l'assemblage, mais plus important, à la surface qui se trouve en dessous. Protection idéale pour les sols en bois, moquettés et autres.

Notre gamme de patins à enfoncer propose un large éventail d'options de matières, notamment : polyamide (PA), polyéthylène (PE), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), feutrine et aussi acier ; ainsi que diverses finitions et choix de couleur.

Notre offre comprend de nombreux styles, dont : bombé, courbé, à pattes métalliques, à lamelles, fileté, léger et à usage intensif. Ainsi que de très nombreuses formes pour répondre aux besoins de vos applications, dont : ronde, ovale, rectangulaire et carrée.

  • Revêtement élégant pour une finition soignée
  • Facile à assembler
  • Fixation sûre
  • Résistant et durable.

Patins à visser

En polytétrafluoroéthylène (PTFE), ces patins à visser sont montés à l'aide de vis et sont fournis avec une rondelle acier. Ces fixations à vis pour patins empêchent les chaises et autres produits avec fixations tubulaires de glisser sur les surfaces lisses.

  • Diamètre trou de vis ‌4,5 mm
  • Options à centre fileté ou non fileté
  • Couleurs : naturel et noir.

Pied palette

Pied palet à faible profil qui sont souvent appelés pieds palette. Ils s'adaptent aux patins standard à base de métal et offrent une résistance et une protection supplémentaires.

L'acier doux protège les sols et réduit les niveaux de bruit, tout en encapsulant et protégeant complètement la base métallique.

Les tailles de montant maximales présupposent l'utilisation de tubes SHS. Ce Pied palet est idéale pour les palets en métal et les emballages.

  • Des variantes empilables sont disponibles.

Rondelles de blocage dentées - Externes

Les rondelles de blocage dentées externes ont été développées pour bloquer les vis, les boulons et les écrous en place, et offrent une prévention idéale contre le desserrage des entretoises pour circuit imprimé causé par les vibrations. La rondelle de blocage dentée, également connue sous le nom de rondelle de contact électrique, possède des dentures sur le diamètre externe qui aident la rondelle dentée à empêcher le desserrage des assemblages boulonnés, grâce à l’utilisation de la friction.

Nos rondelles dentées en acier inoxydable offrent une bonne résistance à la corrosion et à l’usure. Les rondelles dentées externes zinguées sont idéales pour les applications nécessitant une résistance mécanique élevée. Le coût inférieur du matériau en fait une alternative au laiton, lorsque la conductivité n’est pas une question critique.

Matière : Acier inoxydable, Acier inoxydable 304, Couleur de l’acier : Naturel, Blanc DIN 85