Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

DIN Extrémités de tube Manchons de protection anti-feu

 (3 Types de produit)

Liste Grille

Capes pour tuyaux de taille standard

Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.

Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.

La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.

  • Conçues pour empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage ou le transport.
  • Comprend des ailettes internes qui assurent un meilleur ajustement.
  • Disposent d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air.
Matière: PEBD, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Capes à anneaux pour tube

Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.

  • Elles protègent de la saleté, de la poussière et des débris.
  • Conçues pour les applications de plomberie, CVC et industrielles.
  • Elles peuvent supporter une température maximale de 79,4 C.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Jaune Séries: SR1046

Embouts enveloppants ronds - Coniques

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.
  • Anti-dérapants et anti-rayures.
  • Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales.
Matière: PVC, Nylon, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069