Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Métal Extrémités de tube Définir la position

 (5 Types de produit)

Liste Grille

Charnières à couple constant - Contrôle de position

Ces charnières couple constant articulent et maintiennent un panneau en position, éliminant ainsi tout recours nécessaire à un vérin à gaz ou à un support de couvercle. La valeur de couple est fixée à une valeur spécifique qui ne nécessite aucun ajustement pendant son cycle de vie et la gamme comprend des charnières fabriquées à partir de différentes matières et différentes valeurs de couple fixes, y compris des charnières à cliquet.

Patins à enfoncer

Les patins à enfoncer ou les embouts à lamelles sont couramment employés à la base des produits tubulaires comme les pieds de chaise. Le patin à enfoncer apporte une protection, non seulement à l'assemblage, mais plus important, à la surface qui se trouve en dessous. Protection idéale pour les sols en bois, moquettés et autres.

Notre gamme de patins à enfoncer propose un large éventail d'options de matières, notamment : polyamide (PA), polyéthylène (PE), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), feutrine et aussi acier ; ainsi que diverses finitions et choix de couleur.

Notre offre comprend de nombreux styles, dont : bombé, courbé, à pattes métalliques, à lamelles, fileté, léger et à usage intensif. Ainsi que de très nombreuses formes pour répondre aux besoins de vos applications, dont : ronde, ovale, rectangulaire et carrée.

  • Revêtement élégant pour une finition soignée
  • Facile à assembler
  • Fixation sûre
  • Résistant et durable.

Patins à visser

En polytétrafluoroéthylène (PTFE), ces patins à visser sont montés à l'aide de vis et sont fournis avec une rondelle acier. Ces fixations à vis pour patins empêchent les chaises et autres produits avec fixations tubulaires de glisser sur les surfaces lisses.

  • Diamètre trou de vis ‌4,5 mm
  • Options à centre fileté ou non fileté
  • Couleurs : naturel et noir.

Pied palette

Pied palet à faible profil qui sont souvent appelés pieds palette. Ils s'adaptent aux patins standard à base de métal et offrent une résistance et une protection supplémentaires.

L'acier doux protège les sols et réduit les niveaux de bruit, tout en encapsulant et protégeant complètement la base métallique.

Les tailles de montant maximales présupposent l'utilisation de tubes SHS. Ce Pied palet est idéale pour les palets en métal et les emballages.

  • Des variantes empilables sont disponibles.

Position définie de la charnière tous les 30 degrés

Les charnières à cliquet sont des charnières à couple constant qui sont crantées tous les 30, permettant aux panneaux d'être positionnés et maintenus sans élément auxiliaire. Le couple est une valeur déterminée en usine qui ne peut être modifiée par l'utilisateur. Fabriquée en aluminium anodisé, plusieurs finitions sont disponibles pour répondre à des exigences esthétiques. Plusieurs valeurs de couple sont disponibles.