Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier Filetés Manchon protecteur au point de contact

 (3 Types de produit)

Liste Grille

Boutons moletés à serrage rapide

Les boutons moletés à serrage rapide disposent d’une surface moletée qui permet une meilleure prise et une rotation plus facile. Ils peuvent être rapidement serrés ou desserrés, uniquement à l’aide des doigts, sans avoir besoin d’outils supplémentaires, en utilisant seulement une légère force de serrage. Cela peut économiser du temps et des efforts dans des situations où des changements sont requis régulièrement.

Le bouton est inséré en oblique sur le goujon fileté, avant d’être placé en position axiale pour s’engager sur le filetage du goujon. À ce moment-là, il peut être verrouillé avec une petite rotation.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux.

  • Le bouton est inséré en oblique sur le goujon fileté avant d'être placé en position axiale pour s'engager sur le filetage du goujon.
  • Largement utilisé dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux
Matière: Acier Séries: SR37360

Pieds machine - Standard

Notre gamme de pieds machines standard fabriqués avec goujon en acier zingué et une base en polyamide (PA) sont destinés à supporter des machines, des racks électroniques et des applications de convoyeur. Les pieds ont une articulation de 20 au maximum et peuvent être achetés dans des variantes avec ou sans trous de fixation. Des patins antidérapants peuvent être achetés séparément lorsqu'un frottement supplémentaire est requis.

Séries: SR1545

Tiges et bouts filetés

Les goujons et tiges entièrement filetés conviennent parfaitement aux applications pour lesquelles une tête de vis n'est pas nécessaire ou l'espace est précieux. Ils se fixent entièrement dans la matière et peuvent être filetés jusqu'au bout de l'application.

Séries: SR1985