Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filetés Leviers à came

 (64 Types de produit)

Liste Grille

Leviers de verrouillage - Poignée fuselée/Goujon fileté

Les poignées de verrouillage mâles fuselées sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée fuselée permet un positionnement pratique pour un effet de levier maximum lorsqu'ils sont montés sur les applications filetées femelles.

Leviers de verrouillage - Poignée fuselée/Insert fileté

Les poignées de verrouillage femelles fuselées sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée fuselée permet un positionnement pratique pour un effet de levier maximum lorsqu'elle est montée sur les applications filetées mâles.

Leviers de verrouillage doubles

Poignées de verrouillage femelles - Poignée droite

Leviers de vitesses - Bouton fuselé

Les poignées et les arbres des leviers de vitesse à bouton fuselé sont fabriqués en acier. Ils sont meulés et polis avec une finition en oxyde noir. Le bouton fuselé est en plastique noir avec un insert en laiton pour une prise en main facile et une finition esthétique sur les applications de machines et ce, pour changer ou passer des vitesses.

Leviers de vitesses - Bouton sphérique

Les poignées et les arbres des leviers de vitesse à bouton boule sont fabriqués en acier. Ils sont meulés et polis avec une finition en oxyde noir. Le bouton pour poignée en T est en plastique noir, avec un insert en laiton qui fait de ces leviers durables des composants parfaitement adaptés aux applications de machinerie, pour changer les vitesses via un point pivot.

Leviers à came - Goujon fileté

Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.

Leviers à came - Insert fileté

Les leviers à came à filetage interne permettent une fixation ou un détachage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d'ajuster le serrage avec précision. Le relâchement de la poignée a pour effet de désengager le levier et de désactiver son action de serrage ou desserrage alors que l'insert ou le goujon reste stationnaire.

Pastilles auto-adhésives anti-dérapantes

Les butées auto-adhésives offrent un amorti et une protection pour une variété de surfaces, et pour de nombreuses applications.

La gamme inclut des disques adhésifs noirs avec une mousse monoface présentant des propriétés antidérapantes. Disponibles en packs de quatre sur un rouleau ou une pastille, ces disques polyvalents sont conçus pour se lier à de nombreuses surfaces, notamment : carton ondulé, aggloméré, bois, plastiques à faible coefficient de frottement et revêtements poudre.

Également incluses : pastilles anti-dérapantes fabriquées en bande mousse PE, présentant une doublure papier siliconée. Elles sont adaptées à des applications avec des températures allant de -29 C à 66 C.

  • Adhésif caoutchouc
  • Solution permanente
  • Finition noire.


Séries: SR5808

Pieds machine - Standard

Notre gamme de pieds machines standard fabriqués avec goujon en acier zingué et une base en polyamide (PA) sont destinés à supporter des machines, des racks électroniques et des applications de convoyeur. Les pieds ont une articulation de 20 au maximum et peuvent être achetés dans des variantes avec ou sans trous de fixation. Des patins antidérapants peuvent être achetés séparément lorsqu'un frottement supplémentaire est requis.

Séries: SR1545

Poignée de traction - Plastique rectangulaire

Cette gamme de poignées a une forme de pont avec une barre rectangulaire. Ces poignées robustes sont couramment utilisées pour l'ouverture et la fermeture des portes, ainsi que pour les couvercles des armoires lourdes.

Elles constituent un choix économique qui convient parfaitement à nombre d'applications et d'industries, notamment les chemins de fer, les machines et les équipements électriques ou industriels.

Notre offre comprend une sélection de matières et d'options de finition pour s'adapter à différents environnements, ainsi qu'un choix de forces de traction et de styles de filetage. La gamme comprend également des options adaptées à l'installation avant ou arrière.

  • Matière : Duroplast, thermoplastique
  • Couleur : blanc, noir, jaune, naturel

Poignée en T

Les boutons à poignée en T sont dotés d'embouts ou de goujons métalliques s'enfilant facilement et offrant une prise facile ainsi qu'une conception ergonomique. La poignée en T est conçue de façon à permettre une prise solide et un réglage rapide des commandes, ou à servir de levier.

Séries: SR6540

Roulette à bille

Nos roulettes à billes sont conçues pour une utilisation dans des conditions humides et sèches. Elles assurent un déplacement sans à-coups de matériaux plats délicats ou polis. Les billes sont disponibles en deux options de matériaux et de couleurs. La bille rouge en polyuréthane (Shore A 90-95) est plus résistante. Le caoutchouc noir (Shore A 80-85) convient à la plupart des autres applications. La hauteur est réglable, ce qui rend les roulettes très pratiques. Dotée d'une tige acier zingué BZP. Des options d'orientation à droite ou à gauche sont disponibles pour répondre à vos besoins. Livrée entièrement ou partiellement assemblée, et également disponible en option « bille seule ».

Tiges et bouts filetés

Les goujons et tiges entièrement filetés conviennent parfaitement aux applications pour lesquelles une tête de vis n'est pas nécessaire ou l'espace est précieux. Ils se fixent entièrement dans la matière et peuvent être filetés jusqu'au bout de l'application.

Séries: SR1985

Capes à collerette

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: Silicone, PEBD, TPE, TPR Couleur: Gris, Naturel, Jaune, Transparent, Rose, Rouge, Noir Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

  • sur 3