Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier Fixations en une touche

 (4 Types de produit)

Liste Grille

Douilles de localisation

Les douilles de localisation fonctionnent de pair avec les fixations One-Touch au positionnement et à l’alignement précis de composants. Elles offrent un moyen sûr et précis de trouver et de maintenir des objets en place.

Elles sont censées offrir un emplacement précis et exact et un maintien d’objets en place, ainsi qu’une fixation de panneau et de couvercle sécurisée. Les douilles de serrage, par ailleurs, peuvent servir de récepteurs pour les fixations One-Touch. Ces dernières peuvent être installées sans avoir besoin de douilles.

Elles sont largement utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles résistent à des températures pouvant atteindre 180 C et peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.

  • Couramment utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux.
  • Résistantes à des températures pouvant atteindre 180 C.
  • Offrent un moyen sûr et précis de trouver et de maintenir des objets en place.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SR33949, SR33948, SR33956, SR33920

Fixation One-Touch - bridage à billes

Les fixations One-Touch avec bridage à billes sont idéales pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d’outillage ou de configurations d’un seul geste. Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.

Elles se composent d’un corps, d’un ressort et d’un palier à billes. Le ressort maintient le palier à billes en position et, lorsque l’on appuie dessus, il entre en contact avec l’objet à serrer, en le verrouillant fermement en place. Lorsque la fixation est de nouveau tirée, le palier à billes libère l’élément, permettant de le retirer facilement.

Elles sont largement utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.

  • Durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.
  • Elles se composent d'un corps, d'un ressort et d'un palier à billes.
  • Elles peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.
Matière: Acier, Acier inoxydable Séries: SR33936, SR33934, SR33929, SR33928, SR33927, SR33925, SR33924

Fixation One-Touch - verrouillage à billes

Les fixations One-Touch avec verrouillage à billes sont idéales pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d’outillage ou de configurations d’un seul geste. Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.

Elles se composent de trois parties : un corps, un ressort et un palier à billes. Le ressort maintient le palier à billes en place et, lorsque l’on appuie dessus, il se détache du corps en libérant la fixation. Le palier à billes sécurise la fixation lorsqu’il est repoussé dans le corps.

Elles sont largement utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles résistent à des températures pouvant atteindre 180 C et peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.

  • Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.
  • Elles se composent de trois parties : un corps, un ressort et un palier à billes.
  • Utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, l'aérospatiale et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SR33918, SR33917, SR33916, SR33915, SR33914, SR33912, SR33910

Goupilles pour fixation One-Touch

Ces goupilles sont utilisées en combinaison avec des fixations One-Touch et un bridage à billes. Elles sont utilisées pour fournir une fixation efficace, fiable et sûre.

Solution idéale pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d'outillage ou de configurations. Utilisées dans des applications aussi variées que les processus d'embouteillage, les capots de machines, le changement de pignons et les courroies de transmission. Elles assurent un contact complet avec la surface et aboutit à une solidité maximale de la goupille avec le bridage à billes des fixations One-Touch.

Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, les systèmes électroniques, les machines et la construction.

  • Utilisées pour fournir une fixation efficace, fiable et sûre.
  • Solution idéale pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d'outillage ou de configurations.
  • Utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, les systèmes électroniques, les machines et la construction.
Matière: Acier, Acier inoxydable Séries: SR33950, SR33930, SR33923