Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Fixe Nylon Rivets à cliquet

 (7 Types de produit)

Liste Grille

Bagues à clipser - Nylon

Notre gamme de bagues à clipser est en nylon et existe en deux types différents : bagues à clipser et rondelles de bague à clipser. Fréquemment utilisé en association avec les rivets à cliquet (couramment appelés clips d'assemblage), lorsque le trou compatible a un diamètre de 5,5 mm.

Lorsque des bagues à clipser, également appelées bagues à cliquet, sont utilisées avec des clips de rivet à cliquet, la plage de fixation est augmentée, ce qui permet d'utiliser la longueur totale de fixation des rivets. Cette combinaison est idéale pour l'assemblage d'applications très minces.

La rondelle de bague à clipser , également appelée rondelle à cliquet, peut être utilisée ensemble avec une bague à clipser et un rivet à cliquet ; cela offre une meilleure surface de maintien pour les matières plus molles et pour les diamètres de trou plus grands. Cette combinaison est adaptée aux applications rotatives.

  • ‌Température d’utilisation : -40 C à 85 C
  • Disponibles en plusieurs couleurs : naturel, noir, jaune, bleu, gris et rouge.

Plaques de montage

Les plaques de montage de cette gamme sont utilisées pour positionner de manière sûre les verrous à came lorsqu'il existe un risque potentiel de mouvement dû à la nature de l'application. Cette gamme comprend une rondelle et une plaque en acier.

Poignées de verrouillage

La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des poignées de verrouillage. Celles-ci sont fournies dans un matériau en polyamide. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.

Rivets enclipsables - Mâle/femelle mini

Mini rivets pression ayant une pièce mâle et femelle. Fabriqués en nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01. Ils sont la solution parfaite pour associer deux panneaux, tout cela par simple pression.

Installez-les rapidement en pressant les pièces mâle et femelle ensemble. Ces mini rivets pression en nylon constituent un choix idéal pour les environnements extérieurs. Ils sont résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.

  • Couleurs : noir et naturel
  • Pièces mâle et femelle vendues séparément.
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Rivets enclipsables - Mâles/femelles à cliquet

Nos attaches pression comprennent une option en nylon 6/6, une option en polyéthylène basse densité (LDPE) et une option LDPE dotée d’un clip en polypropylène (PP).

L’assemblage de rivets comprend un clip mâle et une rondelle femelle. Le clip mâle est cliqueté dans la rondelle femelle ; l’assemblage permet de coupler deux surfaces. Cet assemblage de rivets est un choix idéal pour les panneaux ondulés.

  • Installation simple et rapide
  • Les couleurs incluent : naturel, noir, blanc et transparent.


Séries: SR1990

Rivets enclipsables - Mâles/femelles à pousser

Attaches à pression deux pièces mâles et femelles se formant pour associer des panneaux plats. Les deux rivets ont des dents qui s'agrippent les unes aux autres pour une fixation rapide et facile laissant une apparence lisse des deux côtés. Fabrication en nylon 6/6, l'attache présente des profils bas des deux côtés de l'assemblage.

  • Les couleurs incluent : noir et blanc
  • Résistant à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.

Rivets à cliquet

Les rivets à cliquet se composent d’une attache clipsable colorée fabriquée en plastique qui requiert un assemblage à l’aide de deux rivets. Il suffit de clipser ensemble deux rivets à cliquet identiques pour créer une seule connexion prête pour votre application. Ces rivets faciles à utiliser ne nécessitent pas d’outils, comme des vis, pour leur installation.

Les rivets à cliquet peuvent être utilisés avec des bagues à clipser et des rondelles de bague à clipser, lorsque le trou de couplage compatible a un diamètre de 5,5 mm.

Lorsqu'il est utilisé en association avec une bague à clipser, le rivet est adapté aux applications très minces. Les rivets à cliquet peuvent également être utilisés avec une rondelle de bague à clipser, qui fait office de rondelle amortisseuse, pour fournir une plus grande surface de maintien.

  • Classement ignifuge UL94 V2
  • Options fendues ou non fendues disponibles
  • ‌Température d’utilisation : -40 C à 85 C
  • Matériaux: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylène (PP) et Polyéthylène Basse densité (LDPE)
  • Couleurs : noir, bleu, gris, rouge, transparent, blanc et jaune