Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Fixe Par tournevis et outil Disque auto-adhésif

 (27 Types de produit)

Liste Grille

Verrous à compression - Réglable

Loquets à compression couvrant une large plage de serrage avec vis réglable. Le loquet assure une bonne compression et est disponible dans un choix d'options de compression prédéfinies, notamment 4 mm et mm, pour une meilleure isolation acoustique.

Le loquet possède des propriétés d'amortissement du bruit et offre une meilleure étanchéité en conditions de vibrations et de chocs. Le loquet est conforme à la norme DIN-EN 61373.

La gamme comprend des loquets dotés d'une came quart de tour et d'options avec ou sans verrouillage. Les cames et les clés d'entraînement sont vendues séparément.

  • Matières : Zamak et inox
  • Options de finition : chromée, revêtement poudre, mate ou inox
  • Installation pour main gauche et main droite


Séries: SR5547

Verrous à ressort 1/4 de tour

Les verrous à ressort 1/4 de tour IP 65 sont parfaitement adaptés pour les pour les armoires électriques et les espaces clos. Avec 6 styles de tête, 7 plages d'emprise disponibles et 3 options de matériaux, les variations sont très nombreuses pour ce produit. Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.

  • sur 2