Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(4 Types de produit)
Les crochets de suspension permettent de manipuler des charges dans une variété d'applications, y compris la finition de peinture, les traitements de surface et la manutention de matériaux.
Cette gamme de crochets de suspension peut être utilisée plusieurs fois, ce qui en fait un choix très économique. La forme en C est idéale pour les pièces larges, y compris celles d'épaisseur variable. Disponibles dans un large choix de longueurs pour répondre aux besoins de vos projets.
Les crochets de suspension permettent de manipuler des charges dans une variété d'applications, y compris la finition de peinture, les traitements de surface et la manutention de matériaux.
Cette gamme de crochets de suspension peut être utilisée plusieurs fois, ce qui en fait un choix très économique. La forme en CV est idéale pour les pièces larges ou pour de nombreux types de pièces d'épaisseur variable.
Cette butée de came est requise conjointement avec le verrou à palette à fermeture par claquement. Elle est en acier à finition zinguée.
Le verrou à palette est un verrou à pousser à usage intensif qui est particulièrement adapté aux grandes armoires. Les verrous peuvent être ouverts de l'intérieur en déplaçant la came. La fermeture par claquement requiert un dispositif de verrouillage à commande sous la référence 016A71E. Un éventail de matières, d'options de clés identiques ou clés différentes et un indice IP54 fournissent une solution pour l'environnement des applications et apportent une sécurité supplémentaire.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer