Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(4 Types de produit)
Les doigts d'indexage à bride d'Essentra possèdent une bride avec trous de vis pour une meilleure fixation. Ils conviennent parfaitement pour une utilisation avec des matériaux de faible épaisseur.
Séries: SR6571
Boulons de verrouillage - Support cylindrique
Séries: SR6566
Ces commutateurs marche/arrêt à poussoir et à ressort ont une intensité nominale de 10 A à 600 V CA avec des bornes à vis protège-doigts. Ils sont conformes à NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65 lorsqu’ils sont correctement installés et étanches à l’huile et à l’eau. Approuvés UL/CSA/CE.
Doigt d’indexage avec anneau de traction, qui est rétractable à la main. Le modèle est constitué d’un boîtier nickelé et d’une goupille en inox.
L’anneau de traction est un moyen pratique de soulever la goupille. Ces doigts d’indexage conviennent parfaitement aux opérations de localisation, de positionnement et de sécurisation. Les applications courantes incluent les équipements de salles de sport, tels que les appareils de musculation.
Les tailles de filetage sont notamment M6, M8, M10 et M12.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.