Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Métal Joints toriques Verrous d'armoire

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Bagues composites

Les rondelles composites à auto-centrage sont couramment employées là où des fluides hydrauliques et des huiles pneumatiques sont répandus. Elles constituent une option idéale pour les applications de maintenance, de réparation et de fonctionnement.

Les rondelles composites sont habituellement utilisées avec des vis et des boulons. La rondelle est en acier et est fournie avec un joint d’étanchéité torique en caoutchouc adapté au diamètre interne de la bague. Cette combinaison de rondelle et de joint d’étanchéité contribue à assurer un assemblage étanche à l’eau pour votre application.

Les clients peuvent acheter un kit qui contient une sélection d’options de tailles adaptées aux filetages BSP ou métriques, ce qui assure un accès rapide et facile à des tailles adaptées. Ils peuvent sinon acheter des pièces individuelles dans le type de filetage et la taille spécifique requis.

  • Matière de la rondelle : acier doux
  • Matière du joint d’étanchéité : NBR nitrile 80
  • Couleur du joint d’étanchéité : noir

Verrous pour mobilier - Coulisseau vertical pour bois

Cette gamme de serrures est idéale pour les tiroirs de meubles et de placards en bois. La conception et les finitions sont élégantes pour apporter une esthétique aux applications finies. La sécurité est assurée à l'aide de clés identiques ou clés différentes.