Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(9 Types de produit)
Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Ce sont des colonnettes femelles dotées d'un trou traversant. Une vis auto-taraudeuse permet de fileter le plastique, ce qui lui confère un maintien solide. Disponible en différentes tailles de vis avec différentes longueurs d'entretoises.
Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Les entretoises hexagonales conviennent à un vaste éventail d'applications et sont idéales dans les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.
Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle
Une large gamme de joints toriques et de kits de joints toriques est proposée pour être utilisée dans des applications hydrauliques et pneumatiques à des fins d'étanchéité, notamment dans des tailles impériales et métriques.
Series Code: SR6151, SR6150, SR6160, SR6152, SR6155, SR6154
Une large gamme de joints toriques et de kits de joints toriques est proposée pour être utilisée dans des applications hydrauliques et pneumatiques à des fins d'étanchéité, notamment dans des tailles métriques et européennes.
Series Code: SR6159
Une large gamme de joints toriques et de kits de joints toriques est proposée pour être utilisée dans des applications hydrauliques et pneumatiques à des fins d'étanchéité, notamment dans des tailles impériales et métriques.
Series Code: SR6160, SR6155, SR6154, SR6152, SR6151, SR6150
This range of Lipped and Un-lipped hygienic Ring Seal Clamps are the latest advancement in contamination detection and containment, thus helping reduce product loss and increase productivity. This unique range of metal detectable elastomer compounds has been developed specially, to meet the stringent demands of the pharmaceutical and food processing industries.
Fragments as small as 2 to 3 millimetres can be easily identified by in-line metal detection equipment that are used to detect products contaminated by process lines. Typical applications include static sealing applications for food processing equipment and pharmaceutical drug manufacturing equipment in the bioscience industry.
These ring seal clamps have excellent mechanical properties and sealing efficiency. They feature a blue seal to assist easy identification. They are free from animal derived ingredients.
Ces serre-câbles tendeurs offrent une fixation sûre des fils sur un panneau. Ils sont disponibles en configurations à encliqueter et à visser.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.