Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

DIN 912 Vis à épaulement M16

 (1 Type de produit)

Liste Grille

Vis épaulée - Tête cylindrique

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5Couleur: , NoirIndice d'inflammabilité de la matière: