Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Goupille à ressort M8

 (4 Types de produit)

Liste Grille

Poussoir à ressort - Bille - Fente

Ces poussoirs à ressort avec bille et fendus sont utilisés pour le placement, l'application de pression et le levage. Ils sont constitués de trois composants : un corps fileté, une bille inox et un mécanisme à ressort. Le ressort du poussoir fournit la force nécessaire pour maintenir le poussoir en position étendue ou rétractée.

La conception fendue permet un réglage simple et un positionnement exact, autorisant le réglage fin de l'extension ou de la rétraction du poussoir pour répondre aux besoins individuels. Alors que la bille inox est sélectionnée pour sa résistance remarquable à la corrosion, elle assure la longévité et la fiabilité du poussoir, même dans des environnements difficiles. En outre, la bille inox permet un fonctionnement lisse, éliminant le frottement et l'usure.

Il est facile à installer et à utiliser et est conçu pour supporter des contraintes et des pressions importantes. Le corps fileté facilite son intégration dans des systèmes ou des structures existant(e)s. Ils peuvent supporter des températures pouvant atteindre 250 C. Ces poussoirs à ressort sont couramment utilisés dans divers secteurs, notamment médical, optique, orthopédie, conception de machines et de fixations, équipements d'éclairage et composants électroniques, grâce à leur endurance et à leur polyvalence.

  • La conception fendue permet un réglage simple et un positionnement exact, autorisant le réglage fin de l'extension ou de la rétraction du poussoir pour répondre aux besoins individuels.
  • La bille inox permet un fonctionnement lisse, éliminant le frottement et l'usure.
  • Ils peuvent supporter des températures jusqu'à 250 C.
Matière: Acier inoxydable, Acier noirCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Poussoir à ressort - Bille céramique - Fendu

Ces poussoirs à ressort avec bille en céramique et fendus sont utilisés pour le placement, l'application de pression et le levage. Ils sont constitués de trois composants : un corps fileté, une bille en céramique et un mécanisme à ressort. Le ressort du poussoir fournit la force nécessaire pour maintenir le poussoir en position étendue ou rétractée.

La conception fendue permet un réglage simple et un positionnement exact, autorisant le réglage fin de l'extension ou de la rétraction du poussoir pour répondre aux besoins individuels. Alors que la bille en céramique dispose d'une dureté, d'une résistance à l'usure et à la corrosion élevées, elle réduit la possibilité d'usure ou de dommage aux surfaces d'accouplement.

Il est facile à installer et à utiliser et est conçu pour supporter des contraintes et des pressions importantes. Le corps fileté facilite son intégration dans des systèmes ou des structures existant(e)s. Ils peuvent supporter des températures pouvant atteindre 250 C. Ces poussoirs à ressort sont couramment utilisés dans divers secteurs, notamment médical, optique, orthopédie, conception de machines et de fixations, équipements d'éclairage et composants électroniques, grâce à leur endurance et à leur polyvalence.

  • La conception fendue permet un réglage simple et un positionnement exact, autorisant le réglage fin de l'extension ou de la rétraction du poussoir.
  • La bille en céramique dispose d'une dureté, d'une résistance à l'usure et à la corrosion élevées, ce qui réduit la possibilité d'usure ou de dommage aux surfaces d'accouplement.
  • Ils peuvent supporter des températures jusqu'à 250 C.
Matière: Acier inoxydableCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Poussoir à ressort - Goupille - Douille hexagonale

Ces poussoirs à ressort avec embout à broche et douille hexagonale sont utilisés pour le placement, l'application de pression et le levage. Ils sont constitués de trois composants : un corps fileté, un embout à broche et un mécanisme à ressort, ainsi qu'une douille hexagonale. Le ressort du poussoir fournit la force nécessaire pour maintenir le poussoir en position étendue ou rétractée.

La conception fendue permet un réglage facile et un alignement précis, permettant un réglage fin de l'extension ou de la rétraction du poussoir pour répondre aux besoins individuels. La goupille du poussoir peut être facilement étendue ou rétractée à l'aide d'une force manuelle en l'installant par pression, permettant des des modifications ou des changements de position rapides.

La douille hexagonale facilite l'entraînement du poussoir à ressort à l'aide d'une clé hexagonale. Le corps fileté facilite son intégration dans des systèmes ou des structures existant(e)s. Si la goupille est en thermoplastique, il peut supporter des températures comprises entre -30 C et +50 C ; toutefois, si votre goupille est en inox, il peut supporter des températures pouvant atteindre 250 C. Ces poussoirs à ressort sont couramment utilisés dans divers secteurs, notamment médical, optique, orthopédie, conception de machines et de fixations, équipements d'éclairage et composants électroniques, grâce à leur endurance et à leur polyvalence.

  • Il est constitué de trois composants : un corps fileté, un embout à broche et un mécanisme à ressort, ainsi qu'une douille hexagonale.
  • Il peut supporter des températures comprises entre -30 C et +50 C ; toutefois, si votre goupille est en inox, il peut supporter des températures pouvant atteindre 250 C.
  • La conception fendue permet un réglage facile et un alignement précis, permettant un réglage fin de l'extension ou de la rétraction du poussoir.
Matière: Acier inoxydable, Acier, Acier noirCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Poussoir à ressort - Goupille - Fendue

Ce poussoir à ressort - Goupille - Fendue est utilisé pour le positionnement, l'indexage, l'application de pression, le levage et le verrouillage. Il se compose de trois parties : un corps fileté, une goupille de poussoir et un mécanisme à ressort. Le ressort du poussoir fournit la force nécessaire pour maintenir le poussoir en position étendue ou rétractée.

Couramment utilisés pour un alignement précis et un positionnement sûr des composants. L'extension ou la rétractation de la goupille du poussoir peut verrouiller ou déverrouiller un composant, en assurant un alignement précis et en empêchant tout mouvement non intentionnel. Lorsque le poussoir est étendu, il se verrouille en place, empêchant le composant d'être déplacé ou délogé accidentellement.

Il est facile à installer et à utiliser et est conçu pour supporter des contraintes et des pressions importantes. Le corps fileté facilite son intégration dans des systèmes ou des structures existant(e)s. La goupille du poussoir peut être facilement étendue ou rétractée à l'aide d'une force manuelle en l'installant par pression, permettant des réglages ou des modifications de position rapides. Il peut supporter des températures jusqu'à 250ºC et est couramment utilisé dans les secteurs industriels comme la conception de machines et de fixations, l'électronique, les équipements médicaux et d'éclairage

  • L'extension ou la rétractation de la goupille du poussoir peut verrouiller ou déverrouiller un composant, en assurant un alignement précis et en empêchant tout mouvement non intentionnel.
  • Il est facile à installer et à utiliser et est conçu pour supporter des contraintes et des pressions importantes.
  • Ils peuvent supporter des températures jusqu'à 250 C.
Matière: Acier inoxydable, Acier noir