Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Fermeture par cliquet Montage à l’aide de vis

 (64 Types de produit)

Liste Grille

Bride pour câble plat

Les serre-câbles plats sont faciles à installer grâce à leur fonction d’insertion par pression. Ils sont idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons. Ils sont utilisés pour fixer les câbles plats en place et les empêcher de se déplacer ou de sortir de leur position, ce qui permet de réduire le risque de dommages ou d’interférences. Ils sont durables et garantissent de la longévité et une résistance à l’usure.

La gamme comprend des options avec base adhésive, couvercle à verrouillage de tension sur le dessus de la bride ou avec un loquet détachable pour empêcher les câbles de glisser.

  • Matière : Polyamide PA, Aluminium
  • Couleur : Naturel, Aluminium, Gris
  • Norme d’inflammabilité des matériaux : UL94 V-2, UL94 V-0


Séries: SR2169

Clips en P

Les supports à visser pour serre-câbles en acier sont parfaitement adaptés aux applications de serrage pour les tuyaux, les conduites, les câbles et les fils. Disponibles avec ou sans surmoulage. Le surmoulage néoprène protège le flexible alors que le composant en acier et le support à visser permettent une fixation sécurisée.

Séries: SR1109

Collier en P à visser

Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.

Colonnettes

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Colonnettes - À visser

Ces entretoises sont solidement fixées avec une vis n4 ou M3. La conception décalée permet un montage dense.

Embase collier à clipser

Les embases à clipser sont amovibles, ce qui permet de les utiliser dans des panneaux pré-percés.

Séries: SR2022

Embase collier à montage adhésif

La gamme d'embases adhésives offre de la polyvalence en termes d'options de montage. Elle est livrée avec une base adhésive et permet aussi une fixation par vis. Disponible en support fixe d'installation de liens dans quatre directions ou en support à base pivotante. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR1718

Embase collier à visser

Cette gamme d'embases à clipser est disponible pour un éventail de types de serre-câbles et d'applications.

Séries: SR1719

Entretoise encliquetable

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser.

Séries: SR6431

Entretoise à clipser

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une collerette permettant de les stabiliser.

Entretoise à visser

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Entretoises - Baïonnette/Quart de tour

Le support à clipser standard est idéal pour un assemblage rapide dans le cadre d'applications avec empilage de cartes de circuit imprimé ; la fixation quart de tour facilite l'application

Entretoises - Double verrouillage/deux pattes/tête de flèche

Ces entretoises se montent facilement à la main. Les extrémités sont dotées de fixations de type tête de flèche. Elles sont solidement maintenues en place au moyen d'ailettes de tension. Disponibles dans de nombreux styles pour différentes tailles de trou, différentes épaisseurs de panneaux et différents matériaux

Entretoises - Empilables

Ces entretoises s'emboîtent parfaitement les unes sur les autres pour permettre ainsi l'empilage multiple de cartes, quel qu'en soit leur nombre. Composant MB-1-156 Peut compléter la pile

Entretoises - Encliquetable deux pattes, à ressort

Ces supports uniques font office de ressort. Le composant se fléchit et peut fournir un support continu pour la carte de circuit imprimé.

Entretoises - Filetage mâle

Ces supports sont installés sur le panneau inférieur par pression de celles-ci sur un goujon ou une vis n 8 ou M4. Les dents se trouvant à l'intérieur de l'entretoise s'accrochent aux filetages. La fixation supérieure est un nez à baïonnette.

Entretoises - Rivet/Deux pattes

Ces entretoises innovantes sont montées sur le panneau avec un rivet conçu dans la pièce. Au fur et à mesure que la tête de l'entretoise est enfoncée, les pattes s'élargissent et la verrouillent en place. Elles sont disponibles en 13 longueurs d'entretoise métriques, en nylon UL94 V-2.

Entretoises - Sapin/sapin

Ces entretoises sont dotées de fixations sapin aux deux extrémités pour un maintien solide. L'embase à trou borgne est flexible et se verrouille sur des trous borgnes ronds, filetés, perforés ou percés.

Entretoises - Tête de flèche/Tête de flèche

Ces entretoises se montent facilement à la main. Les extrémités sont dotées de fixations de type tête de flèche. Elles sont solidement maintenues en place au moyen d'ailettes de tension. Disponibles dans de nombreux styles pour différentes tailles de trou, différentes épaisseurs de panneaux et différents matériaux

Entretoises - Verrouillage sur bord de carte par vis, long nez

Les supports de verrouillage sur bord permettent une fixation solide sur le côté de la carte de circuit imprimé, permettant ainsi un retrait en toute simplicité. Les supports à embase à montage à l'aide de vis sont très sécurisés et très fiables. Ces supports se montent avec une vis autotaraudeuse.

Séries: SR2758

Entretoises - à montage inversé/bord de carte

Ces supports sont montés à partir du bas du châssis en laissant peu saillie à l'extérieur. Ils se montent dans un trou carré de .375 x .313 dans le châssis pour empêcher la rotation. Il verrouille la carte PC en place avec un bras de maintien sur bord détachable.

Entretoises de CI à verrouillage inverse

Ces entretoises à embase inversée sont installées depuis le dessous du châssis. Ils sont dotés d'une petite tête pour une saillie minimale sous le châssis. Le dessus de l'entretoise, où le CI s'appuie est disponible en quatre options : encliquetable, baïonnette, tête de flèche et embase plate.

Séries: SR2749

Entretoises doubles à verrouillage

Nos supports de circuit imprimé à double verrouillage se verrouillent aux deux extrémités et offrent un moyen rapide et facile de fixer deux circuits imprimés ou une seule carte sur une structure ou à un châssis. Ils sont disponibles avec différentes options de verrouillage à chaque extrémité de l'entretoise et existent en différents types de corps, ainsi qu'en de nombreuses tailles pour répondre aux exigences de votre projet. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications et de besoins. La gamme est disponible en nylon 6/6 (RMS-01) ou en nylon 6/6 ignifugé (RMS-19) avec deux options de certification UL (UL94 V0 et UL94 V2).

  • Faciles à installer manuellement.
  • Couleur naturelle.


Séries: SR2719

Entretoises filetées

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

Séries: SR2794

Entretoises hexagonales non filetées

Ce sont des colonnettes femelles dotées d'un trou traversant. Une vis auto-taraudeuse permet de fileter le plastique, ce qui lui confère un maintien solide. Disponible en différentes tailles de vis avec différentes longueurs d'entretoises.

Séries: SR2791

  • sur 3