Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Non fileté Montage à l’aide de vis Montage latéral

 (34 Types de produit)

Liste Grille

Bride pour câble plat

Les serre-câbles plats sont faciles à installer grâce à leur fonction d’insertion par pression. Ils sont idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons. Ils sont utilisés pour fixer les câbles plats en place et les empêcher de se déplacer ou de sortir de leur position, ce qui permet de réduire le risque de dommages ou d’interférences. Ils sont durables et garantissent de la longévité et une résistance à l’usure.

La gamme comprend des options avec base adhésive, couvercle à verrouillage de tension sur le dessus de la bride ou avec un loquet détachable pour empêcher les câbles de glisser.

  • Matière : Polyamide PA, Aluminium
  • Couleur : Naturel, Aluminium, Gris
  • Norme d’inflammabilité des matériaux : UL94 V-2, UL94 V-0


Séries: SR2169

Clips en P

Les supports à visser pour serre-câbles en acier sont parfaitement adaptés aux applications de serrage pour les tuyaux, les conduites, les câbles et les fils. Disponibles avec ou sans surmoulage. Le surmoulage néoprène protège le flexible alors que le composant en acier et le support à visser permettent une fixation sécurisée.

Séries: SR1109

Collier en P à visser

Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.

Colonnettes

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Embase collier à clipser

Les embases à clipser sont amovibles, ce qui permet de les utiliser dans des panneaux pré-percés.

Séries: SR2022

Embase collier à montage adhésif

La gamme d'embases adhésives offre de la polyvalence en termes d'options de montage. Elle est livrée avec une base adhésive et permet aussi une fixation par vis. Disponible en support fixe d'installation de liens dans quatre directions ou en support à base pivotante. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR1718

Embase collier à visser

Cette gamme d'embases à clipser est disponible pour un éventail de types de serre-câbles et d'applications.

Séries: SR1719

Guides pour fibres

Les guides pour fibre optique permettent d'aider au bobinage. Les guides d'angle permettent de maintenir un rayon de courbure tout au long d'une rotation à 90 degrés. Fabriqués en nylon noir et naturel, avec des options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles.

Liens de serrage pour montage

Les liens de serrage pour montage combinent dans un même produit un lien de montage et une embase, ce qui leur permet d'accélérer le processus de montage. Ils sont disponibles en options de montage à visser, par pression, à clipser, à riveter ou avec embase adhésive.

Séries: SR1825

PCB - Pieds de montage - À visser

Des entretoises sont utilisées pour fixer les cartes de circuit imprimé sur un châssis.

Passe-câble verrouillable

Ces passe-câbles verrouillables offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.

Le système de passage de câble avec verrouillage sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Passe-câbles à visser ou à fixation adhésive

Les fils et les câbles glissent facilement dans ces passe-câbles arrondis. Le passe-câble retient et dirige les câbles qui passent, sans avoir besoin d'un mécanisme de verrouillage.

Ces passe-câbles sont disponibles avec des options à visser ou à fixation adhésive. L’option auto-adhésive est dotée d’une bande auto-adhésive haute qualité.

La forme arrondie rend ces passe-câbles adaptés à une large gamme de diamètres de câbles.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Patins à visser

En polytétrafluoroéthylène (PTFE), ces patins à visser sont montés à l'aide de vis et sont fournis avec une rondelle acier. Ces fixations à vis pour patins empêchent les chaises et autres produits avec fixations tubulaires de glisser sur les surfaces lisses.

  • Diamètre trou de vis ‌4,5 mm
  • Options à centre fileté ou non fileté
  • Couleurs : naturel et noir.

Plateau serre-câble

Ce serre-câbles universel est idéal pour les configurations à plusieurs câbles, tout en veillant à ce qu'ils soient tous séparés les uns des autres. Avec des éléments à visser pour une meilleure fixation.

Plateaux d'épissurage

Les plateaux d'épissure sont empilables sans limitation et il est possible d'acheminer les fibres entre les différents plateaux par des fentes situées sur les longueurs du plateau. La couleur des charnières indique le côté à ouvrir. Les couvercles, plateaux et charnières sont vendus séparément ou dans le kit. Inflammabilité : UL94 V-0 et UL94 HB.

Séries: SROFST

Plateaux d'épissurage - Système, kit

Éliminent idéalement les macro et micro-torsions qui surviennent au cours d'une mauvaise manipulation des fibres optiques. Les plateaux sont empilables sans limitation et il est possible d'acheminer les fibres entre les différents plateaux. Adaptés aux supports d’épissures, aux protections d’épissures et au tubage de limitation de courbure. Les couvercles, plateaux et charnières sont vendus séparément.

Poignée de traction - Plastique rectangulaire

Cette gamme de poignées a une forme de pont avec une barre rectangulaire. Ces poignées robustes sont couramment utilisées pour l'ouverture et la fermeture des portes, ainsi que pour les couvercles des armoires lourdes.

Elles constituent un choix économique qui convient parfaitement à nombre d'applications et d'industries, notamment les chemins de fer, les machines et les équipements électriques ou industriels.

Notre offre comprend une sélection de matières et d'options de finition pour s'adapter à différents environnements, ainsi qu'un choix de forces de traction et de styles de filetage. La gamme comprend également des options adaptées à l'installation avant ou arrière.

  • Matière : Duroplast, thermoplastique
  • Couleur : blanc, noir, jaune, naturel

Poignée de traction - Plastique voûtée

Les poignées voûtées sont légères et offrent une finition propre. Cette gamme de poignées comprend de nombreuses tailles et styles différents pour répondre à un large éventail d'applications, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'usinage, de l'ébénisterie et autres. Elle est également utilisée dans de nombreux secteurs, tels que l'hôtellerie, les soins de santé, les services de transport, la fabrication et bien d'autres encore.

La gamme comprend des options ergonomiques et des options davantage orientées vers les applications lourdes, telles que les applications de machines. Les nombreux styles et formes de ces poignées bénéficient d'une multitude de propriétés telles que la résistance aux chocs, la stabilité, la résistance aux intempéries et aux UV, ce qui signifie que la gamme est très flexible et polyvalente, non seulement en termes de modes d'utilisation, mais aussi en matière d'emplacements d'usage.

  • Matière : PA, nylon, technopolymère à base de polyamide renforcé
  • Couleur : noir, orange, gris, vert, jaune, bleu, rouge, blanc
  • Options d'installation à l'avant et à l'arrière

Poignée de traction métallique en U

Nos poignées de traction métalliques sont en forme de U et fabriquées à partir d'un tube rond, carré ou oval si une ergonomie supplémentaire est requise. La gamme offre un éventail de matières et de finitions pour s'adapter à divers environnements d'application et à l'esthétique du produit fini. Différents angles de conception offrent un choix d'angles de traction. En fonction du besoin, il est possible de choisir un montage en façade ou par l'arrière.

Poignées de traction - Métallique/Embase

Les poignées de traction rabattables à embase à bride sont des composants robustes montés sur ressort qui se rangent à plat lorsqu'elles ne sont pas utilisées. La poignée est faite de nylon rempli de verre ; la conception à ressort permet un retour automatique à plat.

Poignées encastrées ergonomiques - Montage à l'aide de vis

Les poignées encastrées à montage à l'aide de vis peuvent être montées à fleur sur une porte ou un panneau avec des goujons de fixation. Le montage encastré est idéal dans un espace limité ou dans les endroits où une poignée saillante empêcherait le fonctionnement.

Règles

Les règles sont utilisées pour placer de manière précise et répétée des brides coulissantes le long de guides ou d’arbres linéaires. Deux variantes sont disponibles, chacune avec un style d’installation distinct. D’un côté, les règles simples et, de l’autre côté, les règles doubles. À l’intérieur de chacune d’entre elles figure un type d’installation. Le type d’installation à vis avec des trous percés ou une installation adhésive, est doté d’un contour de l’emplacement du trou de vis, non percé.

Elles disposent d’un motif de règle ou de grille marqué qui court le long d’un ou des deux bord(s), fournissant ainsi une indication aux utilisateurs. Elles sont durables et résistantes à l’usure.

Elles sont couramment employées dans une variété d'applications industrielles telles que l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.

  • Deux variantes sont disponibles, chacune avec un style d'installation distinct.
  • Employées dans une variété d'applications industrielles telles que l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
  • Disposent d'un motif de règle ou de grille marqué qui court le long d'un ou des deux bord(s), fournissant ainsi une indication aux utilisateurs.
Matière: Acier inoxydable, AluminiumCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Serre-câble en acier flexible

Les serre-câbles en acier flexible avec revêtement vinyle constituent une solution de montage de câbles solide pour une gestion de fils rapide. Utilisées pour l'assemblage d'équipement électronique.

Séries: SR2150

Serre-câble à visser

Bride pour câble à visser pour maintenir des câbles en place. ‌Disponible dans deux types différents.

Serre-câbles - Clips gaines SHR

Cette gamme de clips pour gaine annelée est conçue pour maintenir les gaines SHR 20 et 25 Essentra. Elle existe en quatre types d'assemblage différents : à clipser dans un trou carré (pour empêcher la rotation) ou rond, montage à l'aide de vis et à embase adhésive. Lamelle interne qui saisit le filet faisceau. Loquet détachable à des fins de maintenance.

  • sur 2