Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Non fileté Montage double face Montage CI

 (32 Types de produit)

Liste Grille

Supports de CI anti-rotation

Cette gamme de supports pour CI maintient la carte par son bord, minimisant ainsi l'espace requis. Ils sont disponibles avec ou sans nez de verrouillage pour fournir une force de maintien supplémentaire.

Supports de CI auto-adhésifs

Les supports à embase adhésive sont fournis avec du ruban adhésif double face à languette d'arrachage pour installation rapide. Elles sont disponibles avec trois options de montage CI : verrouillable/encliquetable, non verrouillable et embase plate. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR2712

Supports de CI auto-taraudés

Ces entretoises ont une fixation inférieure autotaraudée unique. Le trou fileté dans lequel elles s'insèrent sert de matrice et assure le filetage de l'extrémité inférieure lorsqu'elle est vissée. Elles peuvent être utilisées dans un trou fileté M4 ou n 8. Elles sont facilement insérées à la main avec une force minimale. La fixation supérieure est un nez à baïonnette.

Supports de CI à embase à collerette

Cette gamme de supports pour CI est dotée d'une fixation par base en coupelle qui offre une stabilité accrue et couvre la fixation. Ils sont disponibles en deux formes de parties supérieures, baïonnette ou goutte.

Supports de verrouillage sur bord de carte de circuit imprimé - À encliqueter

Les supports de verrouillage sur bord offrent une fixation sécurisée sur le côté de la carte de circuit imprimé ; la fixation encliquetable et le nez de positionnement conviennent parfaitement à un assemblage rapide. La carte de circuit imprimé peut facilement être retirée à des fins de maintenance.

Supports de verrouillage sur bord en angle

Le faisceau s'insère et se retire facilement. Montage facile et rapide avec une embase adhésive. Il existe sept tailles différentes pour divers diamètres de faisceaux. PVC UL94 V-0 avec un adhésif acrylique.

Supports filetés hexagonaux

Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

  • sur 2