Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

UL Rond Nylon

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Bouchons de tôle

Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.

Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.

Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.

  • Utilisés pour obturer des trous pendant le transport.
  • S’installe facilement par pression dans les applications sans nécessiter de fixations.
  • Confèrent une finition propre à vos applications.
Matière: PA, PA66 Couleur: Naturel, Noir, Beige, Gris, Blanc Series Code: SR2041

Embouts à lamelles ronds

Les inserts et patins pour tubes ronds confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes ronds. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui peut être installée sur un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Différents types et styles sont disponibles :

  • Les embouts ronds légers sont simples à assembler et disposent d’une finition de haute qualité. La gamme impériale est dotée d’une tige brute, tandis que la gamme métrique bénéficie d’une tige à lamelles.
  • Les embouts d’extrémité de tube en polyéthylène basse densité sont moletés pour un ajustement parfait et afin de protéger contre les bords de tubes coupants.
  • Les embouts ronds standard sont rainurés pour la simplicité d’installation, un ajustement sûr et afin de dissimuler les bords coupants.
  • Les embouts bombés ronds offrent une jolie finition pour les articles tubulaires de haute qualité.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris offrent un choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.
  • Ces produits offrent un aspect fini et protègent l’extrémité des tubes, pôles ou colonnettes.
  • L’embout à installation par pression avec conception à lamelles pour une prise maximale ou avec un corps lisse pour une application en douceur.
  • Produit utilisé dans diverses applications, y compris les secteurs du mobilier, de la construction et de l’industrie.
Matière: ABS, PE, PEBD Couleur: Noir, Gris, Blanc, Jaune, Orange, Rouge, Marron, Bleu, Vert Series Code: SRANT, SR1530, SR1560, SR1555, SR1565