Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

PEBD Filetages métriques Storage & Transit Protection

 (8 Types de produit)

Liste Grille

Bouchon à collerette

Les bouchons à collerette sont dotés d’une conception auto-taraudeuse qui rend leur installation facile. Très durables grâce à leur paroi épaisse, ils sont difficiles à déloger et offrent une connexion sécurisée.

Conçus pour protéger vos équipements de la poussière, des débris et d’autres éléments externes. Idéaux pour le sablage et d’autres applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

  • Matière : PEBD
  • Couleur : orange


Séries: SR1160

Bouchon à languette centrale

Le bouchon à languette centrale s’insère dans un trou fileté ou non fileté. En raison de sa conception conique, il peut être utilisé pour obturer de multiples diamètres internes. Ces bouchons offrent un ajustement parfait et sûr qui empêche les substances indésirables de pénétrer dans le tube ouvert ou le trou, en protégeant les composants internes et en assurant une performance optimale.

La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait rapide et facile, en tirant la languette vers le haut. Le bouchon protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Utilisés dans diverses applications.

  • La conception conique fait que le bouchon est adapté à de multiples diamètres internes.
  • La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait facile et rapide et une installation à la main ou à l’aide d’outils.
  • Produit utilisé dans diverses applications, y compris les câbles électriques dans les machines, les équipements et les armoires de commande.
Matière: PEBD Couleur: Jaune, Orange, Rouge Séries: SR1174, SR1068

Bouchons à bords parallèles

Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.

La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.

Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.

  • La conception parallèle assure un ajustement sûr et parfait qui empêche les contaminants, la corrosion et les débris de pénétrer pendant le stockage et le transport.
  • Faciles à installer et à retirer et fournissent une finition nette.
  • Adaptés à diverses applications notamment l’automobile, la fabrication et le secteur commercial.
Matière: TPR, PEBD, TPE, PVC, Vinyle Couleur: Noir, Naturel, Rouge, Vert Séries: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Bouchons à clipser

Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.

Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.

Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.

  • Faciles à installer et à retirer. Une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable.
  • Ils possèdent une languette centrale au sommet qui fournit une prise forte pour serrer et desserrer.
  • Adaptés aux filetages métriques, BSP et UNF.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Jaune, Bleu Séries: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Capes & bouchons coniques - Standard

Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.

Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.

  • Tailles de bouchon adaptées à des diamètres internes et externes multiples.
  • Protègent les tuyaux filetés et non filetés, les ports et points d’accès des dommages, des impuretés, de l’humidité, des débris et de la corrosion.
  • Adaptées à une utilisation dans les systèmes hydrauliques, les composants automobiles ou les secteurs médicaux.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Transparent, Jaune Séries: SR1000, SR1111, SRF0020

Capes et bouchons coniques - Bride large

Les capes et bouchons coniques à large collerette offrent une protection supplémentaire à la zone entourant la surface du palier. La collerette élargie empêche la pièce d’être accidentellement poussée à travers la pièce d’accouplement. Conçues pour être utilisées comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce de boucher plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.

Ces composants à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Dotés d’une conception à installation par pression directe, ils sont faciles à installer et à retirer.

  • Empêche le bouchon d’être accidentellement enfoncé à travers la pièce de contact.
  • Protègent les tuyaux filetés et non filetés, les ports et points d’accès des dommages, des impuretés, de l’humidité, des débris et de la corrosion.
  • Adaptées à une utilisation dans les systèmes hydrauliques, les composants automobiles ou les secteurs chimiques ou médicaux.
Matière: PEBD Couleur: Jaune, Rouge, Bleu Séries: SRF0030, SR1001, SR1115

Capes hexagonales

Notre gamme de capes hexagonales présente une conception rigide qui facilite l’installation et le retrait. Disponibles dans toutes les tailles standards de raccords hydrauliques.

Les capes ont une forme hexagonale, ce qui les rend idéales pour la protection des connexions et des assemblages hexagonaux. La polyvalence de ces capes permet également de les utiliser sur des composants ronds. Cela fait d’elles un choix flexible et économique pour de nombreux projets.

  • Matière : polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Couleur : Naturel


Séries: SR1127

Capes à languette déchirable

Les capes à languette déchirable offrent une solution standard prête à l'emploi qui vous permettra de répondre aux demandes de vos clients en évitant les retards trop fréquents.

Les capes à languette déchirable sont des capes à montage et à dépose rapides. En tant que solution rapide, elles peuvent être facilement installées et retirées dans un grand nombre d'applications, notamment les tubes et tuyaux hydrauliques critiques, tels que ceux qui acheminent les huiles et autres fluides dans les véhicules et machines. Cela en fait un choix idéal pour l'industrie de construction automobile spécialisée et d'autres secteurs automobiles et manufacturiers.

Les capes à languette déchirable permettent également de protéger les extrémités des tubes et des tuyaux pendant le transport et le stockage. Elles protègent les pièces contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres formes d'infiltration. Ces capes sont très polyvalentes et idéales pour une grande variété d'applications et de filetages, notamment BSP, GAS, UNF, JIC et NPT.

Fabriquées en polyéthylène basse densité (PEBD), les capes sont dotées d'une simple languette détachable pour une libération et un retrait rapides. La facilité d'extraction de la cape à languette déchirable de la tuyauterie hydraulique rend le processus de retrait plus rapide. Il suffit de tirer sur la languette pour que la cape s'ouvre et se détache.

Le matériau PEBD est résistant et flexible. Elles offrent bon nombre des avantages des capes en PVC, tels que l'intégrité et la propreté.

  • Couleurs : bleu, naturel et jaune
  • Conforme RoHS


Séries: SR1022, SR1033