Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Plaque Écrous hexagonaux

 (4 Types de produit)

Liste Grille

Commander des Écrous hexagonaux en acier

Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement. Ils peuvent facilement être serrés et desserrés à l’aide d’une clé ou de pinces ordinaires. Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement. Ils peuvent facilement être serrés et desserrés à l’aide d’une clé ou de pinces ordinaires. Ils sont utilisés avec des vis mères en acier ou en inox pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel, des actions de serrage ou de verrouillage et la réception de poids morts.

Grâce à leur matière, ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent une solidité et une durabilité élevées, mais qui requièrent une lubrification pour empêcher l'écrou de se gripper sur la vis.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous hexagonaux en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

À noter : Les surfaces de contact acier-acier ne sont pas adaptées à un mouvement motorisé.

  • Utilisés dans une variété d'applications industrielles, notamment dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
  • Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement.
  • Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent une solidité et une durabilité élevées, mais qui requièrent une lubrification pour empêcher l'écrou de se gripper sur la vis.
Matière: Acier Séries: SRL1338

Fixations pour roulettes

Un assortiment de fixations pour roulettes, comprenant des platines de fixation, des supports en métal ou en plastique, des tiges filetées et à encliqueter. Compatibles avec les roulettes à montage par trou borgne. Choisir en fonction du mode de fixation souhaité et de la taille des trous de montage des roulettes. Un choix d'options de matières répondant à différents types d'applications.

Obtenez vos écrous hexagonaux à joint d'étanchéité intégral

Les écrous à joint d’étanchéité intégral sont un type de fixation avec une fonction d’étanchéité intégrée, combinant la fonctionnalité d’un écrou et d’un composant d’étanchéité dans une seule unité. Ces écrous assurent une protection fiable tout en simplifiant le processus d’assemblage et en éliminant le besoin de composants d’étanchéité supplémentaires. Ils empêchent la pénétration d’eau, de poussière et d’autres contaminants, assurant une étanchéité bidirectionnelle.

Cette gamme d’écrous hexagonaux à joint d’étanchéité intégral comprend un joint torique qui est comprimé et pressé entre l’écrou et le composant d’accouplement.

Ils conviennent pour des températures allant de -100 C à +260 C et sont réutilisables. Les écrous à joint d’étanchéité intégral sont utilisés dans des applications telles que les armoires ou dans les secteurs automobile, mécanique et électrique.

  • Ils assurent une connexion fiable et étanche tout en simplifiant le processus d'assemblage et en éliminant le besoin de composants d'étanchéité supplémentaires.
  • Ils comprennent un joint torique qui est comprimé et pressé entre l'écrou et la surface de contact.
  • Ils conviennent pour des températures allant de -100 C à +260 C et sont réutilisables.
Matière: Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0178

Écrous hexagonaux standard - Plastique

Fixation à six faces disposant d'un trou fileté en interne, habituellement utilisé conjointement avec un boulon ou une vis. Peut être serré à l'aide d'outils comme des clés ou des cliquets.

Séries: SR1954 ,SR2014