Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(6 Types de produit)
Un assortiment de fixations pour roulettes, comprenant des platines de fixation, des supports en métal ou en plastique, des tiges filetées et à encliqueter. Compatibles avec les roulettes à montage par trou borgne. Choisir en fonction du mode de fixation souhaité et de la taille des trous de montage des roulettes. Un choix d'options de matières répondant à différents types d'applications.
Les manchons de protection anti-feu standard et premium sont inclus dans notre gamme de protections de tuyaux qui offre des couvercles de protection flexibles haute performance pour les câbles, fils hydrauliques et tuyaux en caoutchouc. Le manchon de protection anti-feu offre une protection face aux températures élevée, la radiation de chaleur, les flammes directes et les éclaboussures de métaux liquides. Le manchon interne affiche de bonnes propriétés d'isolation, avec une température de service de 700 degrés. Le revêtement en silicone rouge du manchon standard est auto-extinguible et très flexible, permettant ainsi une application en toute simplicité sur des formes courbes ou irrégulières. Le manchon Premium est doté d'une enveloppe extérieure en silicone extrudée et épaisse, qui conservera bien sa forme, et pourra être appliqué en toute simplicité sur les tuyaux, conduites et câbles droits
Séries: SR1100, SR6001, SR6002
Ces manchons rapides permettent d'éliminer la contamination survenant au niveau des conduites hydrauliques lors du remplacement des tuyaux. Ils sont résistants à la chaleur, à l'ozone et à l'abrasion, et facilitent l'assemblage et le désassemblage de faisceaux
Séries: , SR1108, SR1080
Les manchons de protection de tuyau homologués en matière de sécurité minière sont denses mais pas encombrants pour une protection optimale contre les UV et l'abrasion. Ces manchons sont efficaces pour réduire le débit concentré de fuites minuscules avec un degré élevé de résistance à l'éclatement et un bon confinement des fuites. Homologations et certifications : Homologation MSHA n MSHA IC0234/0 ; Satisfait à la méthode d'essais FED0STD0191 5309 pour la résistance à l'abrasion ; satisfait à la norme ASTM D6770 pour la résistance à l'abrasion des sangles textiles.
Séries: , SR1082
Le système Spiralguard permet de protéger la plupart des types de flexibles hydrauliques, pneumatiques et industriels utilisés dans de nombreux secteurs. Son excellente mémoire de forme permet d'optimiser la couverture des tuyaux et lui confère des performances exceptionnelles en matière de résistance à la déformation. Il affiche une forte résistance à l'abrasion, a fait ses preuves dans des conditions difficiles et possède une bonne résistance aux rayons UV. Spiralguard, qui permet de protéger des tuyaux individuelles ou groupés, est fourni dans un format pratique, sous forme de cartons, pour un rangement en toute simplicité.
Séries: SR1081, SRV0021, SR1084, SRV0052
Les gaines spiralées FRAS sont retardateurs de flamme et anti-statiques, ce qui rend cette gamme idéale pour une utilisation souterraine. Avec une résistance exceptionnelle à la déformation et une résistance à l'abrasion élevée, le protecteur réduit ainsi les risques d'accidents et convient pour protéger un ou plusieurs tuyaux.
Séries: SR1081
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.