Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Aluminium Poignées de traction

 (3 Types de produit)

Liste Grille

Poignée de traction - Plastique voûtée

Les poignées voûtées sont légères et offrent une finition propre. Cette gamme de poignées comprend de nombreuses tailles et styles différents pour répondre à un large éventail d'applications, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'usinage, de l'ébénisterie et autres. Elle est également utilisée dans de nombreux secteurs, tels que l'hôtellerie, les soins de santé, les services de transport, la fabrication et bien d'autres encore.

La gamme comprend des options ergonomiques et des options davantage orientées vers les applications lourdes, telles que les applications de machines. Les nombreux styles et formes de ces poignées bénéficient d'une multitude de propriétés telles que la résistance aux chocs, la stabilité, la résistance aux intempéries et aux UV, ce qui signifie que la gamme est très flexible et polyvalente, non seulement en termes de modes d'utilisation, mais aussi en matière d'emplacements d'usage.

  • Matière : PA, nylon, technopolymère à base de polyamide renforcé
  • Couleur : noir, orange, gris, vert, jaune, bleu, rouge, blanc
  • Options d'installation à l'avant et à l'arrière

Poignée de traction métallique en U

Nos poignées de traction métalliques sont en forme de U et fabriquées à partir d'un tube rond, carré ou oval si une ergonomie supplémentaire est requise. La gamme offre un éventail de matières et de finitions pour s'adapter à divers environnements d'application et à l'esthétique du produit fini. Différents angles de conception offrent un choix d'angles de traction. En fonction du besoin, il est possible de choisir un montage en façade ou par l'arrière.

Poignées - ovales

Cette gamme de poignées de traction dispose d'un profil ovale plat et d'une forme de pont. Fréquemment utilisée pour l'ouverture et la fermeture de portes et de couvercles à usage intensif.

Elles sont conçues de manière ergonomique pour une stabilité optimale et des surfaces lisses. Elles constituent une alternative élégante et à l'aspect professionnel. Utilisées en ingénierie, instrumentation et construction d'appareils.

  • Elles disposent d'un profil ovale plat et d'une forme de pont.
  • Utilisées pour l'ouverture et la fermeture de portes et de couvercles à usage intensif.
  • Conçue pour une stabilité optimale et des surfaces lisses.
Matière: Aluminium Couleur: Noir, Naturel Séries: SR78030