Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Polypropylène Serre-câble tendeurs Scellés à serrer

 (3 Types de produit)

Liste Grille

Scellés de sécurité

Nos scellés de sécurité constituent un scellement à témoin d’intégrité sur les conteneurs en plastique, en ajoutant un niveau de protection fiable contre le vol ou la contamination.

Conviennent parfaitement aux conteneurs de stockage et de magasinage. Cette gamme de scellés est disponible dans une sélection de tailles et un large choix de styles, y compris le verrouillage par câble, le scellé EZE, la poignée lisse et le verrouillage métallique.

  • Matières : acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), aluminium, polypropylène (PP) et acier
  • Couleurs : bleu, vert, naturel, orange, rouge, blanc et jaune


Séries: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Scellés à serrer - Sangle lisse

Une gamme de scellés à serrer avec attaches lisses, qui fournissent un scellé indicatif permettant de signaler toute effraction ou violation dans tout un ensemble d’applications. Les produits présentés sont faciles à appliquer et à serrer au diamètre souhaité. Plusieurs types de scellés sont disponibles, y compris ceux avec des étiquettes plus longues et une languette déchirable pour un retrait rapide et facile. Ces scellés sont dotés d'une boucle variable avec une mâchoire de verrouillage en métal. Les options disponibles sont les suivantes : JawLock, y compris les versions mini et maxi, SegureLock, TeraLock et SmoothLock.

JawLock est un scellé polyvalent conçu pour signaler toute effraction. Spécialement conçu pour les petits diamètres de sangle, il est idéal pour sécuriser les articles ayant une petite ouverture. La sangle fine, ronde et lisse (de 2,0 mm de diamètre) est dotée d'un détachement latéral et comprend une étiquette avec une large surface pour les codages. Idéal pour les applications de nature plus robuste. Permet un retrait sans outil.

SegureLock et SmoothLock sont des scellés à serrer haute sécurité et à témoin d'intégrité simples à utiliser. Ils sont idéaux pour sécuriser des applications telles que les sacs de courrier. Ils sont tous deux dotés d'une sangle lisse et de griffes sur la tige. Haute résistance :12kg,14kg,20kg,25kg,35 kg et45kg

  • Matière du corps : polypropylène (PP)
  • Matières de la mâchoire : métal et inox
  • Couleurs : bleu, vert, orange, rouge, blanc et jaune
  • Les applications comprennent : les transports terrestres, les sacs postaux et de courrier, les conteneurs de sécurité, les machines à sous, les bacs de distribution, les caisses palettes sur roues, les conteneurs d'espèces, les vannes de camions-citernes alimentaires, les sacs pour pièces à conviction, les sacs de transport de fonds, les portes de camions et de remorques, les sacs fourre-tout et les chariots grillagés, et bien plus encore.


Séries: SRJawLock, SRH0038, SRH0036, SRTeraLock

Scellés à serrer - Sangle sapin

Une gamme de scellés à serrer tout en plastique, avec une sangle sapin idéale pour maintenir les matériaux glissants. Ils fournissent un scellé indicatif permettant de signaler toute effraction ou intrusion, et peuvent donc contribuer à prévenir le vol. Les scellés sont généralement utilisés pour faciliter l’identification des informations de livraison afin d’améliorer l’efficacité. Ils sont adaptés à de nombreuses applications, y compris celles de nature plus robuste. La gamme comprend plusieurs modèles, notamment des options avec languette déchirable, pour un retrait rapide, facile, sans outil. Les différentes options sont : AceLock, LightLock, PrimeLock et SentryLock.

PrimeLock est un scellé à témoin d'intégrité économique avec un porte-étiquette inclus. Il est doté d'une conception monobloc à boucle variable et d'une tige pointue qui améliore la fixation du scellé. Il offre également des options de détachement latéral et de longue étiquette. Les étiquettes longues sont idéales pour l'impression de codes-barres. Le scellé PrimeLock est généralement utilisé pour une fixation sécurisée au niveau de la fermeture des sacs ou sur des matériaux non glissants. Permet une identification rapide des informations et un retrait facile du scellé, sans outils de coupe.

Le LightLock a été spécialement conçu pour marquer les extincteurs après leur vérification. Il présente une faible résistance à la rupture, pour une utilisation facile en cas d’urgence. Il est doté d'une conception monobloc à boucle variable pour une faible résistance à la traction et d'une sangle crantée fine (2,6 mm de diamètre). Ces scellés sont idéaux pour les applications à ouvertures réduites. Un code couleur permet de les identifier facilement et ils peuvent également être retirés sans outil.

AceLock est un scellé à serrer polyvalent qui est idéal pour les applications confinées dans de petits espaces. Facile à utiliser, il ne nécessite aucun outil pour l'installation ou le retrait. La boucle variable est renforcée par un mécanisme de verrouillage en acétal, qui améliore la sécurité et protège contre les effractions au moyen d'une source de chaleur. Il comporte également une sangle crantée fine (3,0 mm) et offre des options de détachement latéral. Idéal pour les applications de nature plus robuste.

SentryLock est un scellé multi-usage qui offre sécurité et prévention des pertes. Il présente une résistance élevée à la rupture et une conception détachable sur le côté, simple à utiliser. La boucle variable est renforcée par un mécanisme de verrouillage en acétal. Ce mécanisme bénéficie également de la technologie d'assemblage par thermofusion. Le scellé est doté de griffes sur la tige. Utilisé pour fixer solidement la fermeture des sacs et fournir une preuve évidente de l'effraction.

Résistance élevée à la rupture :8kg,12kg,20 kg et32kg

  • Matière du corps : polypropylène
  • Couleurs : bleu, vert, orange, rouge, blanc et jaune
  • Les applications comprennent : les sacs pour le transport de fonds et le courrier, les conteneurs de sécurité, les caisses palettes sur roues et les portes grillagées des zones sous douane, les camions et chariots, les distributeurs de billets, les caisses à monnaie, les machines à sous, les équipements de sécurité (extincteurs), les sacs pour pièces à conviction, les conteneurs de transport, les services de logistique et de sécurité, et bien plus encore.


Séries: SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0035, SRH0034, SRH0033, SRH0012, SRBagLock ,SRH0009, SRH0011, SRH0012