Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

EPDM Profils d'étanchéité

 (4 Types de produit)

Liste Grille

Joint d'étanchéité - Bulle

Joints profilés en EPDM noir avec ‌insert à effet ressort en acier. Profilés à clipser protégeant les bords et permettant l'étanchéité Flexibles, ils peuvent être posés à la main par pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. Profilés de joint latéral ou supérieur et disponibles en rouleaux de 20 ou 10 m.

Séries: SR5558

Joint d'étanchéité - Lèvre

Un choix de joints à lèvre simple ou double. Les joints à lèvre simple sont fabriqués en EDPM, tandis que les joints à lèvre double combinent un caoutchouc dur pour améliorer l'adhérence et un caoutchouc plus souple pour faciliter la compression. Les deux profils sont flexibles et peuvent être posés à la main par pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. Finition noire avec un ressort en acier en sont centre. Livrés en rouleaux de 20 m.

Séries: SR5554

Joint profilé rond

Joint rond avec profilé en EPDM expansé ou EPDM extrudé en finition noire.

Séries: SR6487

Joints pour vitre

Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.

Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.

These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.

  • Easy to fit.
  • Commonly used for sealing windows or inspection panels.
  • Variety of profiles, including; S Profile, Zipper Profile and Standard Profile.
Matière: EPDM extrudéCouleur: NoirIndice d'inflammabilité de la matière: