Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(3 Types de produit)
Les inserts et patins pour tubes ronds confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes ronds. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui peut être installée sur un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Différents types et styles sont disponibles :
Protecteur de face qui protège les brides de la poussière, de l’humidité, de la peinture et du sablage.
La conception conique crée une forte adhérence au collier du tuyau et ne nécessite aucune fixation pour l’installation. Fabriquées en matière durable, les capes sont adaptées aux brides DIN et ANSI.
Le protecteur de bride clouté fournit une couverture pleine face et une protection d’alésage pour les applications haute pression. Les ergots s’insèrent en toute sécurité dans les trous du boulon de la bride pour un engagement positif.
Fabriqué à partir d’une matière économique qui dispose d’une bonne résistance chimique. La gamme comporte des modèles qui offrent une protection adaptée à SAE Code 61 (3000 à 5000 PSI) et SAE Code 62 (6000 PSI).
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.