Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(9 Types de produit)
Une large gamme de joints toriques SAE et de kits de joints toriques est proposée pour être utilisée dans des applications hydrauliques et pneumatiques à des fins d'étanchéité, notamment dans des tailles impériales et métriques.
Series Code: SR6158
Une large gamme de joints toriques SAE et de kits de joints toriques est proposée pour être utilisée dans des applications hydrauliques et pneumatiques à des fins d'étanchéité, notamment dans des tailles impériales et métriques.
Series Code: SR6158
Les passe-câbles bord de tôle permettent de fixer des fils et des câbles sur le bord d’un panneau ou dans une découpe de panneau.
Le système de passage de câble avec verrouillage sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.
La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.
Passe-câble non verrouillable fabriqué en nylon naturel 6/6. Le passe-câble regroupe et achemine les câbles en les tenant à l’écart des composants sensibles ou tranchants. Il permet également de maintenir les câbles et les fils ordonnés et d’éviter l’encombrement. Convient parfaitement aux applications électroniques.
Plusieurs choix de modèles avec différents styles de montage. Les options sont disponibles avec des coins lisses et arrondis, qui permettent d’éliminer les contraintes sur les fibres lors de leur insertion dans l’assemblage. Des versions à insertion latérale, offrant une faible hauteur lorsque l’espace est restreint, sont également incluses dans cette gamme. Des options de montage par trous borgnes ou à l’aide d’adhésif sont également disponibles dans cette gamme variée.
Ces passe-câbles conviennent à un large éventail de diamètres de câble et sont faciles à monter.
Les roulettes haute température sont idéales pour les équipements tels que les roulettes de four de boulangerie, ainsi que pour les applications où des températures élevées sont attendues, comme les équipements de four industriel et les autoclaves. Elles sont aussi adaptées à d'autres applications nécessitant une résistance aux hautes températures. Notre gamme comprend des roulettes à platine fixe ou pivotante et à œillet. Elles sont disponibles dans un large choix de matériaux et de couleurs, notamment en thermoplastique, en acier inoxydable et en caoutchouc. Différentes capacités de charge et tailles sont disponibles.
Les roulettes industrielles sont idéales pour les applications ou industries à usage intensif, telles que l'automobile, l'ingénierie ou la production. Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres. Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Les roulettes médicales sont essentielles à la mobilité des équipements dans le secteur de la santé, que ce soit dans les hôpitaux, les établissements de santé, les laboratoires et autres. Dans n'importe quel établissement médical, vous trouverez des équipements mobiles, tels que des moniteurs et des appareils pour les patients, des ventilateurs, des lits, des chariots médicaux, des monte-charges, des fauteuils roulants, qui utilisent tous des roulettes. Notre large gamme comprend différents types de roulettes, notamment : Levina, Linea, jumelées, à platine pivotante ou fixe. Ces roulettes sont proposées dans un grand choix de couleurs et de matériaux, tels que le polyuréthane, l'acier zingué et le nylon. De nombreuses capacités de charge et options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Parfaitement adaptées à l'industrie de l'alimentation et de l'hôtellerie, ces roulettes pour la restauration peuvent être utilisées sur des équipements tels que les chariots de service, les fours et autres équipements de cuisson portatifs, les poubelles, les meubles de cuisine, les étagères de stockage et plus encore. Notre gamme comprend des pneus fabriqués à partir de matériaux tels que le polyuréthane, l'acier inoxydable et le nylon. Un large éventail de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.