Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(20 Types de produit)
Les clips canoë constituent un mode de fixation peu coûteux, conçu pour fonctionner de la même manière qu’un rivet ou une vis. En raison de leur conception, ces clips sont plus faciles à retirer que les autres rivets. La gamme comporte divers styles, dont certains avec un ancrage totalement creux, et d’autres partiellement creux.
Adaptés à un montage sur panneau avant, ces clips économiques se clipsent facilement dans les trous ronds et couvrent une surface plus petite. Ils sont idéaux pour assurer le maintien en place d’une variété de matériaux, y compris les métaux et les plastiques. Aucun outil n’est requis pour l’installation : appliquez simplement la pression du pouce sur la tête ronde plate.
Notre gamme offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion. Ces clips peuvent être utilisés sur les applications électroniques, automobiles ou machines. Les clips canoë s’insèrent soigneusement dans les trous de panneau, et sont idéaux pour les panneaux et vitrines à long terme. Ils peuvent être retirés et réutilisés à l’occasion ; cependant, en raison de leur emprise extra-ferme, ils sont plus adaptés aux applications destinées à être peu modifiées.
Rendez la fixation de rivets facile et rapide avec notre gamme d'outils manuel pour rivets, idéale pour l'installation de rivets pression.
Notre gamme comprend un outil manuel qui est en métal à revêtement noir. Cet outil pratique assure la fixation sûre de rivets et est facile à utiliser. Il suffit de placer le pistolet à riveter sur la tige du rivet et de l'enfoncer.
Nous proposons également un outil d'installation en ABS vert qui offre un assemblage rapide et une plus grande précision de placement de rivet. La grande tête à piston et la poignée à saisie facile réduisent la fatigue de l'opérateur. Installer en chargeant un rivet dans l'outil et insérer dans le trou d'application. Appuyer sur la tige libère l'axe et étend le rivet dans l'assemblage.
Les passe-câbles bord de tôle permettent de fixer des fils et des câbles sur le bord d’un panneau ou dans une découpe de panneau.
Le système de passage de câble avec verrouillage sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.
La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.
Passe-câble non verrouillable fabriqué en nylon naturel 6/6. Le passe-câble regroupe et achemine les câbles en les tenant à l’écart des composants sensibles ou tranchants. Il permet également de maintenir les câbles et les fils ordonnés et d’éviter l’encombrement. Convient parfaitement aux applications électroniques.
Plusieurs choix de modèles avec différents styles de montage. Les options sont disponibles avec des coins lisses et arrondis, qui permettent d’éliminer les contraintes sur les fibres lors de leur insertion dans l’assemblage. Des versions à insertion latérale, offrant une faible hauteur lorsque l’espace est restreint, sont également incluses dans cette gamme. Des options de montage par trous borgnes ou à l’aide d’adhésif sont également disponibles dans cette gamme variée.
Ces passe-câbles conviennent à un large éventail de diamètres de câble et sont faciles à monter.
Les fils et les câbles glissent facilement dans ces passe-câbles arrondis. Le passe-câble retient et dirige les câbles qui passent, sans avoir besoin d'un mécanisme de verrouillage.
Ces passe-câbles sont disponibles avec des options à visser ou à fixation adhésive. L’option auto-adhésive est dotée d’une bande auto-adhésive haute qualité.
La forme arrondie rend ces passe-câbles adaptés à une large gamme de diamètres de câbles.
La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.
Les clips trou de serrure ont un intérieur creux en forme de trou de serrure. Cette conception permet au clip de s'escamoter plus complètement pour un assemblage facile par pression du doigt. La pointe conique du clip du rivet, en forme d'ogive, permet de le guider dans un panneau.
Ces clips offrent une bonne isolation électrique. Ils sont également résistants aux vibrations, à l'abrasion et à la corrosion, ce qui en fait une solution de fixation durable et rentable. Disponible pour tout un éventail de diamètres de trou et d'épaisseurs de panneau.
Ces rivets à enfoncer disposent d'une goupille pour faciliter l'installation à la main. Il s'agit de rivets polyvalents qui peuvent être montés dans des trous ronds, carrés ou rectangulaires. Le montage à trou carré est utilisé pour les applications anti-rotation.
Le rivet comprend une goupille et un œillet et est livré en format assemblé ou pré-assemblé. Ces rivets peuvent également être retirés après l'installation, pour plus de commodité.
Les rivets pour radiateur sont montés sur ressort. Ils sont utilisés pour fixer un radiateur à une puce de processeur sur une carte imprimée. Le ressort en métal fournit une pression continue sur le radiateur jusqu'à la cuisson de l'adhésif thermique.
Notre gamme comporte deux options. L'une a un ressort en acier chromé et l'autre un ressort en acier inoxydable. L'option en acier inoxydable peut aussi être installée à l'aide d'un tournevis cruciforme.
Les rivets pression de montage créent une solution assurant une bonne emprise pour associer deux objets ensemble. Ils sont idéaux pour les applications où les fixations métalliques ne peuvent pas être utilisées, telles que les applications électriques et les circuits imprimés.
Les ailettes de tension aident à fixer le rivet bien en place et à couvrir une plus vaste surface. Le rivet peut uniquement être retiré de la face inférieure du panneau.
Notre gamme comprend deux types. Le type 1 se clipse dans un trou de diamètre de 4 mm et le type 2 dans un trou de diamètre de 4,8 mm.
Une goupille de fermeture par cliquet crée un joint efficace qui est rapide et facile à assembler, ce qui s’avère particulièrement utile pour les applications ne permettant pas l’utilisation de vis et d’écrous.
Les goupilles de fermeture par cliquet constituent une option idéale pour fixer des connecteurs aux circuits imprimés (CI) avant de souder. Par ailleurs, on peut aussi les utiliser comme mode de fixation de panneau à pression standard. Elles sont faciles à utiliser: insérez-les simplement dans le trou du panneau et poussez. Elles offrent une finition nette et soignée.
Cette gamme comprend des goupilles de fermeture par cliquet à tête de flèche, pour une emprise plus sûre, tout en offrant une grande plage de serrage.
Les goupilles de fermeture par cliquet se clipsent et se verrouillent facilement dans des trous pré-perforés, et elles possèdent une excellente résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion.
Les rivets renforcés sont conçus pour permettre de les installer par pression rapidement et facilement. Ils ont une conception monobloc avec une goupille pré-enfoncée, permettant au rivet de s’installer rapidement à la main, ou au moyen d’un équipement automatique. On peut le retirer facilement en tirant la goupille de l’œillet.
Notre gamme de rivets renforcés est adaptée aux applications exigeant une fixation à pression et à montage frontal (côté aveugle), pouvant être retirée et réutilisée. Et les avantages de ces rivets ne s’arrêtent pas là ! Ils bénéficient aussi d’une forte résistance aux vibrations et constituent un choix judicieux pour les applications légères.
Le rivet possède une conception robuste gardant une structure solide, tout en fournissant une finition propre et soignée. Ces rivets sont solides, fiables et constituent un choix hautement économique.
Les attaches à pression possèdent un corps creux qui accroît la flexibilité pendant le processus d'insertion et de retrait, les rendant faciles à installer et à retirer. L'embase s'écarte au fur et à mesure que le pion s'enfonce, assurant une bonne fixation.
Notre gamme comprend des options de matières en acétal naturel avec un classement ignifuge UL94 HB, en polyoxyméthylène (POM) qui sont disponibles en noir et naturel, et en nylon 6/6 noir et naturel qui offrent un classement ignifuge UL94 V0.
Les attaches à pression sont des rivets multi-usages, idéaux pour les applications nécessitant un rivet à montage frontal. Ces rivets rendent le raccordement, le montage et la fixation réalisables sans outils d’installation. Ils peuvent être utilisés en tant que bouchon à la fois efficace et décoratif.
Les rivets à expansion sont un type de rivet qui offre une solution de fixation rapide, économique et permanente. Les rivets à expansion s’installent en plaçant le corps du rivet dans un trou de panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application en fournissant une installation sûre et serrée. Ces rivets fournissent des connexion solides grâce à une fixation du côté aveugle.
Notre gamme propose un choix d’options de matières dont : nylon 6, nylon 6/6, polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). Cette gamme de rivets offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance à la corrosion.
Disponible séparément à l’achat, l’outil manuel pour rivets offre une fixation rapide pour ces rivets à expansion et est le mode d’application conseillé.
Les rivets pression sont une solution de fixation facile à utiliser et rapide qui est idéale pour assembler deux pièces de manière nette et sécurisée. Notre gamme est fabriquée en nylon naturel 6/6 et polypropylène (PP).
Le nylon est un matériau fort, robuste et durable fréquemment utilisé pour raccorder des éléments et autres composants techniques. Elle fournit une méthode économique, rapide et pratique pour associer le plastique, les feuilles de métal léger, les matériaux isolants, les circuits imprimés ou toute autre matière légère et fine. Les rivets pression ont des pieds spécialement conçus fournissant compression et expansion, aidant à maintenir la fixation dans les trous pré-perforés. Ils possèdent aussi de grandes têtes pour un assemblage grandement simplifié, et peuvent être réutilisés, ce qui en fait un choix économique pour votre application.
Cette gamme se verrouille dans des panneaux pré-percés. La conception efficace, ainsi que les matières utilisées pour les produire, offre une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion.
Options à classement ignifuge UL94 V2
Les roulettes haute température sont idéales pour les équipements tels que les roulettes de four de boulangerie, ainsi que pour les applications où des températures élevées sont attendues, comme les équipements de four industriel et les autoclaves. Elles sont aussi adaptées à d'autres applications nécessitant une résistance aux hautes températures. Notre gamme comprend des roulettes à platine fixe ou pivotante et à œillet. Elles sont disponibles dans un large choix de matériaux et de couleurs, notamment en thermoplastique, en acier inoxydable et en caoutchouc. Différentes capacités de charge et tailles sont disponibles.
Les roulettes industrielles sont idéales pour les applications ou industries à usage intensif, telles que l'automobile, l'ingénierie ou la production. Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres. Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Les roulettes médicales sont essentielles à la mobilité des équipements dans le secteur de la santé, que ce soit dans les hôpitaux, les établissements de santé, les laboratoires et autres. Dans n'importe quel établissement médical, vous trouverez des équipements mobiles, tels que des moniteurs et des appareils pour les patients, des ventilateurs, des lits, des chariots médicaux, des monte-charges, des fauteuils roulants, qui utilisent tous des roulettes. Notre large gamme comprend différents types de roulettes, notamment : Levina, Linea, jumelées, à platine pivotante ou fixe. Ces roulettes sont proposées dans un grand choix de couleurs et de matériaux, tels que le polyuréthane, l'acier zingué et le nylon. De nombreuses capacités de charge et options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Parfaitement adaptées à l'industrie de l'alimentation et de l'hôtellerie, ces roulettes pour la restauration peuvent être utilisées sur des équipements tels que les chariots de service, les fours et autres équipements de cuisson portatifs, les poubelles, les meubles de cuisine, les étagères de stockage et plus encore. Notre gamme comprend des pneus fabriqués à partir de matériaux tels que le polyuréthane, l'acier inoxydable et le nylon. Un large éventail de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.
Les fils et les câbles glissent facilement dans ces passe-câbles arrondis. Le passe-câble retient et dirige les câbles qui passent, sans avoir besoin d’un mécanisme de verrouillage.
L’application enfichable permet une installation facile. La forme arrondie rend ces passe-câbles adaptés à une large gamme de diamètres de câbles.
La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.