Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Plastique Scellés de câble Scellés de sécurité à témoin d'intégrité

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Scellés de câblage - Corps métallique

Nos scellés de câblage métalliques peuvent être utilisés pour sécuriser les marchandises pendant de longues périodes et sont utilisés dans le monde entier pour protéger les marchandises importées et exportées. Les applications typiques comprennent les conteneurs d’expédition, les conteneurs de fret, le fret ferroviaire, les bacs de distribution en plastique, les vannes pétrochimiques, les camions et les remorques.

Le câble en acier ne peut être retiré qu’à l’aide d’un outil (vendu séparément). Le câble non préformé s’effiloche quand il est coupé, afin d’empêcher les manipulations non autorisées. Ces scellés empêchent les effractions par coupure du câble et la réutilisation du scellé.

Conformes aux normes ISO17712:2023 et C-TPAT avec des diamètres de câble d’au moins 3,5 mm.

Installation :
1. Passer le câble à travers l'élément à sceller
2 Insérer le câble dans la chambre de verrouillage
3 Tirer le câble à travers le corps, jusqu'à ce que l'article soit bien scellé. Tirer ensuite sur le corps pour vous assurer que le scellé est verrouillé.
4. Retirez le scellé à l'aide du coupe-câble approprié (vendu séparément).

  • Matière : corps en aluminium avec câble en acier galvanisé
  • Couleurs : noir, bleu, bronze et rouge


Séries: SRH0017, SRAluLock

Scellés de sécurité

Nos scellés de sécurité constituent un scellement à témoin d’intégrité sur les conteneurs en plastique, en ajoutant un niveau de protection fiable contre le vol ou la contamination.

Conviennent parfaitement aux conteneurs de stockage et de magasinage. Cette gamme de scellés est disponible dans une sélection de tailles et un large choix de styles, y compris le verrouillage par câble, le scellé EZE, la poignée lisse et le verrouillage métallique.

  • Matières : acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), aluminium, polypropylène (PP) et acier
  • Couleurs : bleu, vert, naturel, orange, rouge, blanc et jaune


Séries: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock