Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Vis de réglage Vis M8

 (4 Types de produit)


Vis de réglage - Douille hexagonale métallique à pointe concave

Les vis en métal sont fabriquées en alliage traité thermiquement. Les vis inox ne sont pas traitées thermiquement.

Vis de réglage - Fendues, en plastique

Les vis de réglage sont utilisées pour fixer des objets en appliquant une pression ou un frottement avec ou contre un autre objet, comme la fixation d'une poulie ou d'un engrenage à un arbre.

Notre gamme est en nylon 6/6 naturel et disponible dans un large éventail de tailles de filetages, longueurs de filetages et tailles de fentes. Les vis de réglage sont idéales lorsque la tête de vis doit être apparente sur l'ouvrage dans l'application.

  • Résistant à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
  • Référence à la norme DIN 551 à titre informatif uniquement
  • Satisfait à la tolérance dimensionnelle de NFE 25-125, DIN 912
  • Classement ignifuge : UL94 V2.


Séries: SR1957

Vis de réglage - Vis hexagonales en plastique

La vis de réglage à tête hexagonale peut être serrée ou desserrée à l'aide d'un outil à tête hexagonale.

Vis sans tête - HC - Peek

Les vis sans tête en PEEK, avec entraînement HC, sont des fixations hautes performances.Conçues pour maintenir les composants en place en appliquant une pression via un entraînement fileté.

Le PEEK (polyétheréthercétone) offre une résistance exceptionnelle, résiste à la chaleur (jusqu'à 260 C) et aux produits chimiques. Cela le rend idéal pour les applications hautes performances. De plus, il est résistant à l'usure et présente un faible échappement de gaz, garantissant une bonne durabilité, même dans des conditions difficiles.

Les vis sans tête en PEEK sont fréquemment utilisées dans plusieurs secteurs, notamment dans le domaine médical et les semi-conducteurs. Elles sont utiles pour les équipements médicaux nécessitant des opérations de stérilisation, car elles sont résistantes aux produits chimiques et aux radiations. Dans le secteur des semi-conducteurs, elles fonctionnent de manière fiable dans des environnements à haute température et corrosifs, ce qui les rend idéales pour les équipements précis tels que les systèmes de manipulation de plaquettes et les chambres à vide. Matière: PEEK Couleur: Beige Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-0Séries: SRP0507