Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Supports d'affichage Volants

 (11 Types de produit)

Liste Grille

Aimants rectangulaires pour présentoirs

Aimants pour présentoirs aux propriétés magnétiques puissantes, conçus pour maintenir et afficher en toute sécurité des affiches, des panneaux et des illustrations. Ils permettent également de créer des fermetures de grande qualité insérées dans des trous pré-percés ou collées dans des applications.

Ils sont dotés d’un support magnétique qui offre une solution de montage solide. Disponibles avec des vis d’installation M6.

  • Material:Neodymium

Anneaux de bouteilles

Les anneaux pour bouteilles sont utilisés pour l’étiquetage des supports promotionnels ou à des fins d’identification dans les applications de vente au détail. Ces anneaux polyvalents tiennent bien en place, mais peuvent être facilement appliqués et retirés.

  • Matière : Polypropylène (PP)
  • Couleur : Naturel

Anneaux de liaison

Les anneaux de reliure sont des anneaux durables et polyvalents qui s’enclenchent solidement pour maintenir les articles ensemble. Ils sont idéaux pour maintenir plusieurs supports imprimés, lier des échantillons ou créer des porte-échantillons pour les points d’affichage.

  • Matière : acier

Crochets de suspension - Droits

Le crochet de suspension droit est un crochet dont la ligne droite permet de l’attacher ou de le retirer facilement d’un point de fixation. Idéal pour suspendre des affiches, des sacs ou des chapeaux au plafond à des hauteurs personnalisées, ainsi que pour créer un point de fixation sûr pour les câbles ou les fils.

Les crochets de cette gamme sont résistants à la rouille et à la corrosion.

  • Matière : Acier galvanisé

Crochets de suspension - En forme de C

Le crochet de suspension en forme de « C » incorpore un crochet en forme de « C » pour faciliter la fixation ou le retrait d’un point de montage.

Idéal pour suspendre des affiches, des sacs ou des chapeaux au plafond à des hauteurs personnalisées, ainsi que pour créer un point de fixation sûr pour les câbles ou les fils.

Les crochets de cette gamme sont résistants à la rouille et à la corrosion.

  • Matière : Acier galvanisé

Crochets de suspension - À ressort

Le crochet de suspension libre comprend un crochet avec un mécanisme à ressort enroulé pour une fixation facile (étiquette et clip de plafond non inclus). Idéal pour suspendre des affiches, des sacs ou des chapeaux au plafond à des hauteurs personnalisées, ainsi que pour créer un point de fixation sûr pour les câbles ou les fils.

Les crochets de cette gamme sont résistants à la rouille et à la corrosion.

  • Matière : Acier galvanisé

Crochets de suspension- En forme de S

Le crochet de suspension en forme de « S » incorpore un crochet en forme de « S » qui permet de l’attacher ou de le retirer facilement d’un point de montage.

Idéal pour suspendre des affiches, des sacs ou des chapeaux au plafond à des hauteurs personnalisées, ainsi que pour créer un point de fixation sûr pour les câbles ou les fils.

Les crochets de cette gamme sont résistants à la rouille et à la corrosion.

  • Matière : Acier galvanisé, et Polystyrène

Supports de bannière

Les porte-bannières sont utilisés pour accrocher des bannières en toute sécurité sur des étagères. Ces produits sont magnétiques et le bras de suspension peut être ajusté à des angles personnalisés. Grâce à leur bras réglable, ces crochets peuvent être utilisés pour accrocher des bannières ou d’autres éléments de signalisation de grande taille.

Ces produits sont équipés de mousquetons qui peuvent être déplacés le long du crochet pour accueillir des supports d’affichage imprimés.

  • Matière : acier inoxydable
  • Couleur : Argenté et Naturel.

Volants - Métal avec poignée

Nos volants métalliques à branches sont facilement manœuvrables pour positionnement et ajustement sur machine ou équipement. La gamme dispose de différents types de volants manœuvrables pour renforcer la sécurité.

Volants - Métal sans poignée

Les volants de commande sont des volants à usage intensif destinés à effectuer des ajustements de positionnement sur des machines de grande taille. La conception à 4 rayons permet une prise solide pour l'opérateur et ils ne sont donc pas munis de poignées. La gamme offre un éventail de matières pour s'adapter à l'environnement des applications.

Volants - Technopolymère 2 branches

Nos volants à branches sont facilement manœuvrables pour positionnement et ajustement sur machine ou équipement. Un choix de matière technopolymère leur confère une résistance aux huiles et à la graisse souvent présentes dans leurs environnements de fonctionnement. La gamme dispose de différents types de volants manœuvrables pour renforcer la sécurité.