Les ressorts de torsion sont parfaitement adaptés aux applications de stockage et de libération de l'énergie, ou de maintien de la pression sur une courte distance. Disponibles dans un format à main droite ou gauche, avec des branches d'angles différents. Fabriqué à partir d'acier inoxydable 302.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de tige depuis le centre du trou | Degré de déviation | Diamètre de fil | Taille du mandrin | Couple | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5336 € - 2,5336 € | Demander le délai de livraison ici |
|
180
|
|
|
|
||
2,8246 € - 2,8246 € | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.047 in
1.2 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
2,8246 € - 2,8246 € | Demander le délai de livraison ici |
|
180
|
|
|
|
||
3,00 € - 3,00 € | Demander le délai de livraison ici |
|
180
|
|
|
|
||
3,2326 € - 3,2326 € | Demander le délai de livraison ici |
|
180
|
|
|
|
||
3,451 € - 3,451 € | Demander le délai de livraison ici |
|
180
|
|
|
|
||
3,4363 € - 3,4363 € | Demander le délai de livraison ici |
|
180
|
|
|
|
||
3,5676 € - 3,5676 € | Demander le délai de livraison ici |
|
180
|
|
|
|
||
3,6696 € - 3,6696 € | Demander le délai de livraison ici |
|
180
|
|
|
|
||
3,8153 € - 3,8153 € | Demander le délai de livraison ici |
|
180
|
|
|
|
||
4,5723 € - 4,5723 € | Demander le délai de livraison ici |
|
180
|
|
|
|
||
5,2566 € - 5,2566 € | Demander le délai de livraison ici |
3.5 in
88.9 mm
|
180
|
0.106 in
2.7 mm
|
15.5 mm
15.5 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
9,334 € - 9,334 € | Demander le délai de livraison ici |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.114 in
2.9 mm
|
16.3 mm
16.3 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
||
12,0423 € - 12,0423 € | Demander le délai de livraison ici |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.126 in
3.2 mm
|
16.9 mm
16.9 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
13,4696 € - 13,4696 € | Demander le délai de livraison ici |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.134 in
3.4 mm
|
18.7 mm
18.7 mm
|
4519.00 Nmm
4519.00 Nmm
|
||
2,2423 € - 2,2423 € | Demander le délai de livraison ici |
|
270
|
|
|
|
||
2,2423 € - 2,2423 € | Demander le délai de livraison ici |
|
270
|
|
|
|
||
2,2423 € - 2,2423 € | Demander le délai de livraison ici |
|
270
|
|
|
|
||
2,2423 € - 2,2423 € | Demander le délai de livraison ici |
|
270
|
|
|
|
||
2,2423 € - 2,2423 € | Demander le délai de livraison ici |
|
270
|
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.